- Væsketemperatur
- 0 .. 90 °C
- Maks. løftehøyde
- 670 m
- Maks. kapasitet
- 474 m³/h
Forbedre din komfort med SP nedsenkbar pumpe
Grundfos-serien med nedsenkbare grunnvannspumper er kjent for sin høye effektivitet og pålitelighet. Serien tilbyr ikke bare en pumpe, men et komplett nedsenkbart grunnvannspumpesystem bestående av en SP-pumpe, en MS/MMS-motor laget for å passe til pumpen, et eget elektronisk motorvern eller frekvensomformer og et fjernstyringssystem. Et komplett SP-pumpesystem sørger for at vannforsyningsapplikasjonen fungerer pålitelig, og gir deg total trygghet.
Ønsker du å forbedre produktkunnskapen din?
Lær mer om de siste studiene av pumper og systemer, om hvor du kan bruke Grundfos-løsninger og hvordan du oppnår best mulig ytelse, eller søk i Grundfos' forskning og innsikt etter spesifikt læringsmateriell, artikler, videoer og mye mer som gir nytte til din løsning.