Varianter SP 17-13R
Spesifikasjoner
Elektriske data | |
---|---|
Motortype: | MS6000 |
Anvendbar motor: | GRUNDFOS |
Merkeeffekt - P2: | 7.5 kW |
Effekt (P2) krevet av pumpe: | 7.5 kW |
Nettfrekvens: | 50 Hz |
Merkespenning: | 3 x 220-230 V |
Merkestrøm: | 31.0-31.0 A |
Startstrøm: | 500-530 % |
Cos phi - effektfaktor: | 0.82-0.79 |
Nominell hastighet: | 2870-2880 omdr/min |
Oppstartsmetode: | direkte |
Kapslingsklasse (IEC 34-5): | IP68 |
Isolasjonsklasse (IEC 85): | F |
Motorbeskyttelse: | INGEN |
Termisk beskyttelse: | udvendig |
Innebygget temperaturtransmitter: | ja |
Motornr.: | 78105612 |
Teknisk | |
---|---|
Pumpehastighet som grunnlag for pumpedata: | 2900 omdr/min |
Nominell kapasitet: | 17 m³/h |
Nominell løftehøyde: | 106 m |
Trinn: | 13 |
Løpehjul med redusert diameter: | NONE |
Akseltetning for motor: | SIC/SICFKM |
Godkjennelser på typeskilt: | CE,GOST2 |
Kurvetoleranse: | ISO9906:2012 3B |
Modell: | B |
Ventil: | YES |
Motorutgave: | T40 |
Installasjon | |
---|---|
Utløp pumpe: | RP2 1/2 |
Motordiameter: | 6 inch |
Materialer | |
---|---|
Pumpe: | Stainless steel |
: | EN 1.4539 |
: | ASTM A240 |
Løpehjul: | Stainless steel |
: | EN 1.4539 |
: | AISI 904L |
Motor: | Rustfritt stål |
: | DIN W.-Nr. 1.4539 |
: | AISI 904 L |
Medium | |
---|---|
Pumpet medie: | Vann |
Maximum liquid temperature: | 40 °C |
Maks. væsketemperatur ved 0,15 m/s: | 40 °C |
Væsketemperatur under drift: | 20 °C |
Tetthet: | 998.2 kg/m³ |
Andre | |
---|---|
Min. virkningsgradsindeks, MEI ≥: | 0.70 |
ErP status: | EuP Standalone/Prod. |
Nettovekt: | 61.6 kg |
Bruttovekt: | 91.3 kg |
Shippingvolum: | 0.232 m³ |
Opprinnelsesland: | DK |
Tolltariff nr.: | 84137029 |
Produktnavn: | SP 17-13R |
Prod. nr.: | 12CV1013 |
EAN nr.: | 5700391348549 |