Varianter SP 30-9N
Spesifikasjoner
Elektriske data | |
---|---|
Motortype: | MS6000 |
Anvendbar motor: | GRUNDFOS |
Merkeeffekt - P2: | 13 kW |
Effekt (P2) krevet av pumpe: | 13 kW |
Nettfrekvens: | 60 Hz |
Merkespenning: | 3 x 380-400 V |
Servicefaktor: | 1.15 |
Merkestrøm: | 34.5-34.0 A |
Startstrøm: | 570-610 % |
Cos phi - effektfaktor: | 0.83-0.80 |
Nominell hastighet: | 3470-3480 omdr/min |
Oppstartsmetode: | direkte |
Kapslingsklasse (IEC 34-5): | IP68 |
Isolasjonsklasse (IEC 85): | F |
Motorbeskyttelse: | INGEN |
Termisk beskyttelse: | udvendig |
Innebygget temperaturtransmitter: | ja |
Motornr.: | 78335615 |
Teknisk | |
---|---|
Pumpehastighet som grunnlag for pumpedata: | 3450 omdr/min |
Nominell kapasitet: | 36 m³/h |
Nominell løftehøyde: | 97 m |
Trinn: | 9 |
Løpehjul med redusert diameter: | NONE |
Akseltetning for motor: | SIC/SICFKM |
Godkjennelser på typeskilt: | CE,GOST2 |
Kurvetoleranse: | ISO9906:2012 3B |
Modell: | B |
Ventil: | YES |
Motorutgave: | T40 |
Installasjon | |
---|---|
Utløp pumpe: | 3"NPT |
Motordiameter: | 6 inch |
Materialer | |
---|---|
Pumpe: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Løpehjul: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Motor: | Rustfritt stål |
: | DIN W.-Nr. 1.4539 |
: | AISI 904 L |
Medium | |
---|---|
Pumpet medie: | Vann |
Maximum liquid temperature: | 40 °C |
Maks. væsketemperatur ved 0,15 m/s: | 40 °C |
Væsketemperatur under drift: | 20 °C |
Tetthet: | 998.2 kg/m³ |
Andre | |
---|---|
Min. virkningsgradsindeks, MEI ≥: | 0.50 |
ErP status: | EuP Standalone/Prod. |
Nettovekt: | 73 kg |
Bruttovekt: | 103 kg |
Shippingvolum: | 0.232 m³ |
Produktnavn: | SP 30-9N |
Prod. nr.: | 13D63309 |
EAN nr.: | 5700391470158 |
Pris eks. MVA: |