Varianter SP 5A-75
Spesifikasjoner
Teknisk | |
---|---|
Trinn: | 75 |
Kurvetoleranse: | ISO 9906:2012 Grade 3B |
Modell: | A |
Ventil: | pumpe med indbygget kontraventil |
Installasjon | |
---|---|
Utløp pumpe: | R 1 1/2, IN SLEEVE |
Motordiameter: | 6 inch |
Materialer | |
---|---|
Pumpe: | Stainless steel |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
Løpehjul: | Stainless steel |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
Medium | |
---|---|
Pumpet medie: | Vann |
Væsketemperatur under drift: | 20 °C |
Tetthet: | 998.2 kg/m³ |
Andre | |
---|---|
Nettovekt: | 86.4 kg |
Bruttovekt: | 117 kg |
Shippingvolum: | 0.261 m³ |
Produktnavn: | SP 5A-75 |
Prod. nr.: | 5300975 |
Pris eks. MVA: |