SP

Grundfos SP er nedsenkbare borehullspumper laget for å pumpe grunnvann. Grundfos SP er rustfrie stålpumper og er tilgjengelige i 3 materialkvaliteter. Pumpene er egnet for 4", 6", 8" og 10" borehull. Motorstørrelsene for pumpene er fra 0,37 til 250 kW.

Produktinformasjon for vannpumpe (MEI)
Væsketemperatur
-15 .. 90 °C
p maks.
60 bar
Maks. løftehøyde
672 m
Maks. kapasitet
283 m³/h