- {{ item.label }}
- {{ item.data }} {{ item.additionaldata }}
TPE2 tilpasser seg alle behov
TPE2, fra TPE 1000 serien, er en intelligent, vertikal in-line pumpe som tilpasser seg etter signaler fra en ekstern sensor. Uansett hvilken konfigurasjons- eller kontrollmetode som er i bruk, kan du stole på en nøyaktig respons på systemets trykk-, temperatur- og strømningshastighetsbehov - med opptil 50% mindre energiforbruk sammenlignet med en konvensjonell pumpe. De viktigste funksjonene inkluderer en integrert frekvensomformer som sikrer maksimal effektivitet døgnet rundt.
TPE Serie 1000 og TPE2 har kortkoblet design og et spesialkonstruert akseltetningskammer, noe som reduserer følsomheten for urenheter i den pumpede væsken sammenlignet med hermetiserte rotorpumper (våtløpere). Optimal vannsirkulasjon er også sikret. Dette forklarer den lange levetiden til den mekaniske akseltetningen. TPE Serie 1000 og TPE2 er robuste, pålitelige og stillegående, og er ideelle for oppvarming, kjøling, klimaanlegg, fjernvarme og industrielle applikasjoner.
Se hvordan kundene drar nytte av dette produktet
Når Grundfos er en del av løsningen, oppnår du redusert energiforbruk, økt komfort og uovertruffen driftssikkerhet. Les våre kunders egne historier om hvordan de drar nytte av Grundfos' tilnærming til intelligens, vann og energi.
Bli en ekspert med bare noen få klikk
Spar tid i det daglige arbeidet ditt ved å forbedre ferdighetene dine, kunnskapen din og bedriften med opplæringsplattformen ECADEMY.
Klikk på et kurs nedenfor for å starte opplæringen nå.
Ønsker du å forbedre produktkunnskapen din?
Lær mer om de siste studiene av pumper og systemer, om hvor du kan bruke Grundfos-løsninger og hvordan du oppnår best mulig ytelse, eller søk i Grundfos' forskning og innsikt etter spesifikt læringsmateriell, artikler, videoer og mye mer som gir nytte til din løsning.
Få svar på spørsmålene dine om dette produktet
Vi har samlet ofte stilte spørsmål og svarene deres på ett sted. Se de mest stilte spørsmålene nedenfor eller gå til Grundfos FAQ for en fullstendig liste over svar på spørsmål om våre produkter.
Bli en ekspert på bare noen få klikk
Spar tid i det daglige arbeidet ved å forbedre ferdigheter, kunnskap og egen virksomhet med den nettbaserte opplæringsplattformen ECADEMY.
Klikk på et kurs nedenfor for å starte opplæringen nå.
Servicefilmer
Last ned BIM-modeller
Hvordan kan vi hjelpe deg?
Enten du ønsker å kjøpe et produkt eller bare søker råd fra en Grundfos-ekspert, hjelper vi deg mer enn gjerne med å få mest mulig ut av din pumpeløsning! Ta gjerne kontakt hvis du trenger veiledning.