Regulacja temperatury w przemyśle
Zwiększ bezpieczeństwo i wydajność systemów grzewczych, chłodniczych i chłodzących, obniżając koszty eksploatacji i cyklu życia dzięki regulatorom temperatury Grundfos.
Systemy kontroli temperatury Grundfos
W wielu procesach przemysłowych skuteczna i inteligentna kontrola temperatury ma zasadnicze znaczenie dla optymalnej wydajności energetycznej i wydajności systemu. Niezależnie od tego, czy Twój system działa powyżej, czy poniżej zera i cokolwiek przepływa przez rury, mamy rozwiązanie pompowe dopasowane do Twoich wymagań.
Nasze innowacyjne sterowniki, zintegrowane przetwornice częstotliwości i cichobieżne pompy o zmiennej prędkości obrotowej zapewniają inteligencję systemu, aby dostarczyć Ci niezawodne systemy regulacji temperatury, które maksymalizują bezpieczeństwo i sprawność Twoich instalacji grzewczych i chłodniczych. Pozwala to zminimalizować koszty eksploatacji, jak i cyklu życia.
Rozwiązania pompowe firmy Grundfos zapewniają bezpieczną pracę przez cały czas, nawet w przypadku tłoczenia trudnych cieczy, takich jak amoniak i ciecze palne.
Oprócz imponującego typoszeregu wysokiej jakości pomp obiegowych, oferujemy gamę silników, regulatorów prędkości obrotowej i monitorów, które poprawią wydajność energetyczną systemu.
Pompy i systemy pompowe Grundfos gwarantują maksymalną wydajność - zapewniając przewagę nad konkurencją przez całą dobę.
Kompaktowe elektronicznie regulowane pompy firmy Grundfos mogą zmniejszyć złożoność układu regulacji temperatury lub agregatu chłodniczego, pomóc w zwiększeniu sprawności energetycznej i zmniejszeniu kosztów inwestycyjnych i operacyjnych. Wykorzystując rozwiązania Grundfos iSOLUTIONS możesz przejąć kontrolę nad układem regulacji temperatury oraz monitorować i zoptymalizować całą instalację chłodniczą.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat tych zastosowań?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące tej aplikacji
W jednym miejscu zebraliśmy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Zobacz najczęściej zadawane pytania poniżej lub przejdź do Grundfos FAQ, aby uzyskać pełną listę odpowiedzi na pytania dotyczące naszych produktów.
Zyskaj konserwację predykcyjną dzięki rozwiązaniu Grundfos Machine Health
Natychmiastowe, predykcyjne dane pozwalają na określenie problemów, zanim staną się one kosztownymi awariami. Dzięki Grundfos Machine Health możesz zmniejszyć nieoczekiwane awarie mechaniczne nawet o 75%.
Produkty i usługi
Grundfos oferuje szereg usług, abyś mógł w pełni poznać korzyści z Twojej inwestycji w pompy. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.