Typoszereg ALPHA GO: przełomowe rozwiązanie zapewniające oszczędność czasu
Pompy Grundfos ALPHA GO zostały stworzone, aby przyspieszyć i ułatwić Twoją pracę. Mając w samochodzie jedynie ALPHA1 GO i ALPHA2 GO, możesz wymienić do 70% zintegrowanych i większość pracujących w instalacjach pomp obiegowych podczas jednej wizyty. Dzięki aplikacji Grundfos GO prowadzone ustawienia zapewniają precyzyjne uruchomienie, mniej wezwań serwisowych, optymalny komfort i energooszczędną pracę — za każdym razem
Szybka wymiana dzięki zaledwie dwóm pompom w samochodzie
Teraz, mając w samochodzie lub magazynie zaledwie 2 pompy (ALPHA2 GO 25-75 180 i ALPHA1 GO 25-80 180) oraz adapter sygnałowy FCI, będziesz w stanie wymienić większość pomp pracujących w instalacjach i blisko 70% zintegrowanych pomp obiegowych Grundfos.
ALPHA1 GO 25-80 180 może zastąpić większość zintegrowanych pomp obiegowych UPS, a ALPHA2 GO 25-75 180 - większość pomp obiegowych UPM3 i UPM4 oraz większość pomp obiegowych pracujących samodzielnie w instalacjach. Takie rozwiązanie zapewnia szybką i łatwą wymianę zarówno nowszych, jak i starszych modeli pomp obiegowych.
Poznaj naszą ofertę produktów
Grundfos ALPHA1 GO i ALPHA2 GO wyposażone są w rozwiązania przyszłości, które już dzisiaj pozwolą ci ułatwić sobie pracę i skrócić czas potrzebny na wykonanie zleceń.
Grundfos ALPHA1 GO
Poznaj Grundfos ALPHA1 GO – wysokiej jakości pompę obiegową, wyposażoną w funkcje zapewniające najlepszą efektywność. ALPHA1 GO umożliwia łatwą wymianę zintegrowanych pomp obiegowych UPS oraz pomp pracujących w instalacjach. Posiada wiele nowych i ulepszonych funkcji, takich jak:
Kompatybilność z pompami zintegrowanymi w kotłach i urządzeniami pracującymi oddzielnie w instalacjach
Funkcja odpowietrzania
Zabezpieczenie przed suchobiegiem
Niezawodny rozruch
Grundfos ALPHA2 GO
Poznaj Grundfos ALPHA2 GO – najbardziej zaawansowany model w typoszeregu, oferuje najlepszą efektywność i jest wyposażona w funkcje zaprojektowane tak, by sprostać każdej sytuacji. Pompy ALPHA2 GO umożliwia łatwą wymianę zintegrowanych pomp obiegowych UPM3 i UPM4 oraz pomp pracujących w instalacjach. Oprócz funkcji obecnych w pompach ALPHA1 GO, ALPHA2 GO jest również wyposażona w:
Funkcję konfiguracji z przewodnikiem
Rejestr ostrzeżeń i alarmów
Wykrywanie powietrza i odpowietrzanie instalacji
Możliwość przeprowadzania równoważenia hydraulicznego
Udoskonalony tryb AUTOADAPT
Poznaj typoszereg ALPHA GO
Pobierz broszurę o pompach ALPHA GO i miej wszystkie niezbędne informacje zawsze pod ręką
Grundfos GO
Aplikacja Grundfos GO dla pomp obiegowych prowadzi przez proces wymiany i pierwszego uruchomienia. Funkcje GO Replace i konfiguracja z przewodnikiem w aplikacji Grundfos GO wzbogacają organizację pracy o rozwiązania mobilne i czynią ją jeszcze bardziej profesjonalną oraz efektywną.
Zostań ekspertem dzięki bezpłatnemu szkoleniu w Ecademy
7 modułów szkoleniowych online przygotuje Cię do pracy z nowym typoszeregiem pomp. Dowiedz się wszystkiego o innowacyjnych funkcjach typoszeregu Grundfos ALPHA GO i aplikacji Grundfos GO.
Upewnij się, że nie ominie Cię żadna nowość dotycząca ALPHA GO.
Porównanie danych pomp ALPHA
Zobacz szybkie porównanie danych pomp ALPHA1, ALPHA2 oraz ALPHA3.
W porównanie znajdziesz m.in informacje o:
- rodzajach regulacji
- możliwościach
- efektywności energetycznej
Zobacz, co klienci mówią o tym typoszeregu
Zastosowanie rozwiązania Grundfos zapewnia zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie komfortu i niezrównaną niezawodność. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat produktów?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Wybierz produkt
Filmy serwisowe
Usługi
Oferta usług obejmująca dobór, montaż, obsługę i wymianę pomp.
Jak możemy pomóc?
Niezależnie od tego, czy chcesz kupić produkt, czy po prostu szukasz porady eksperta firmy Grundfos, z przyjemnością pomożemy Ci w pełni wykorzystać możliwości Twojego rozwiązania pompowego! Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami.