Niższe temperatury i zmniejszenie strat ciepła w sieci ciepłowniczej nawet o 30%
Strefa temperaturowa iGRID umożliwia uzyskanie dokładnie wymaganych temperatur. Dzieląc miasto na mniejsze strefy, w których zapotrzebowanie jest niższe, temperatury są redukowane do określonej wartości zadanej lub na żądanie przez mieszanie wody powrotnej w przewodzie zasilającym w celu osiągnięcia wymaganej temperatury zasilania w danej strefie.
Obniżenie temperatury zasilania przy pomocy Stref Temperaturowych GRID daje ogromne korzyści:
- Mniejsze straty ciepła - zazwyczaj o 20-30%
- Zwiększona wydajność sieci głównej
- Redukcja emisji dwutlenku węgla
- Kontrola temperatury w czasie rzeczywistym zapewnia lepszą wydajność sieci
- Większa wydajność w zakładzie produkcyjnym ze względu na niższe temperatury powrotu
Niższe temperatury i mniejsze straty ciepła
Zapewnienie odpowiedniej temperatury wszystkim obszarom sieci ciepłowniczej może stanowić wyzwanie. Strefa temperaturowa iGRID umożliwia dzielenie sieci ciepłowniczej na mniejsze strefy, w których zapotrzebowanie jest niższe, co znacznie zmniejsza straty ciepła. Wszystko to przy bardzo krótkim czasie zwrotu inwestycji.
Chcesz dowiedzieć się więcej o strefie temperaturowej iGRID?
Zobacz, jak skonfigurować strefę temperatury iGRID
Strefa Temperaturowa iGRID umożliwia obniżenie temperatury zasilania w mniej wymagających strefach. Dzieje się to w oparciu o rzeczywiste zapotrzebowanie lub wstępnie ustawioną temperaturę, odpowiednią dla strefy kontrolowanej i sprawdzoną przez monitoring temperatury.
Zobacz, jakie korzyści przyniósł ten produkt klientom
Zastosowanie rozwiązania Grundfos zapewnia zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie komfortu i niezrównaną niezawodność. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat produktów?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące tego produktu
W jednym miejscu zebraliśmy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Zobacz najczęściej zadawane pytania poniżej lub przejdź do Grundfos FAQ, aby uzyskać pełną listę odpowiedzi na pytania dotyczące naszych produktów.
Jak możemy pomóc?
Niezależnie od tego, czy chcesz kupić produkt, czy po prostu szukasz porady eksperta firmy Grundfos, z przyjemnością pomożemy Ci w pełni wykorzystać możliwości Twojego rozwiązania pompowego! Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami.