Oszczędzaj energię, optymalizując sieci ciepłownicze dostosowujące się do zapotrzebowania
Idea sieci ciepłowniczej polega na efektywnym dostarczaniu energii do sieci budynków. Jednak typowa sieć ciepłownicza jest często projektowana i eksploatowana tak, aby sprostać najwyższym wymaganiom. Oznacza to, że reszta sieci ciepłowniczej jest zasilana temperaturami wyższymi od potrzebnych, co powoduje znaczne straty ciepła.
Za pomocą Grundfos iGRID można ulepszyć sieć ciepłowniczą, dostosowując ją do zapotrzebowania, zapewniając znaczący zwrot z inwestycji i oszczędność energii każdego dnia. Przeczytaj broszurę, aby dowiedzieć się więcej.
Kiedy Gentofte Gladsaxe District Heating Co. stanęła w obliczu rozbudowy sieci ciepłowniczej, podjęli wyzwanie znalezienia zrównoważonego rozwiązania, które zapewniłoby odpowiednią temperaturę we wszystkich obszarach sieci. Grundfos dostarczył rozwiązanie, w którym strefy temperaturowe spełniały wymagania firmy dotyczące niższych temperatur, a jednocześnie pozwalały zaoszczędzić pieniądze i zmniejszyć straty ciepła.
Dowiedz się, jak zmniejszyć emisję dwutlenku węgla w sieciach ciepłowniczych wyposażonych w inteligentne strefy niskotemperaturowe
Grundfos iGRID umożliwia uwolnienie darmowej energii dla ponad 1,3 miliona europejskich gospodarstw domowych poprzez skuteczne zmniejszenie strat ciepła i umożliwienie wykorzystania większej liczby źródeł energii odnawialnej, a tym samym znaczne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w sieciach ciepłowniczych.
Zobacz, jak skonfigurować strefę temperatury iGRID
Strefa Temperaturowa iGRID umożliwia obniżenie temperatury zasilania w mniej wymagających strefach. Dzieje się to w oparciu o rzeczywiste zapotrzebowanie lub wstępnie ustawioną temperaturę, odpowiednią dla strefy kontrolowanej i sprawdzoną przez monitoring temperatury.
Zobacz, jak skonfigurować Strefę ciśnieniową iGRID
Strefa Ciśnieniowa iGRID pozwala obniżyć lokalne ciśnienie w sieci ciepłowniczej za pomocą zdecentralizowanych pomp rozmieszczonych w instalacji. Podnoszą one ciśnienie w punktach, w których jest to wymagane a ponadto parametr ciśnienia jest ciągle monitorowany.
Zobacz, co klienci mówią o tym typoszeregu
Zastosowanie rozwiązania Grundfos zapewnia zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie komfortu i niezrównaną niezawodność. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat produktów?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Wybierz produkt
Usługi
Oferta usług obejmująca dobór, montaż, obsługę i wymianę pomp.
Jak możemy pomóc?
Niezależnie od tego, czy chcesz kupić produkt, czy po prostu szukasz porady eksperta firmy Grundfos, z przyjemnością pomożemy Ci w pełni wykorzystać możliwości Twojego rozwiązania pompowego! Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami.