- Temperatura cieczy
- -25 .. 120 °C
- H max
- 24 m
- Maks. przepływ
- 60 m³/h
- p max
- 10 bar
TPE2 (I) - Wydajna, energooszczędna pompa in-line z regulacją prędkości
Wysokowydajna, energooszczędna pompa in-line ze stali nierdzewnej TPE2 (I) jest wyposażona we wbudowaną przetwornicę częstotliwości. Podłącz pompę do zewnętrznego przetwornika, a pompa przejmie kontrolę, optymalizując ciśnienie i wydajność instalacji. Dzięki konstrukcji dławnicowej pompa jest mniej wrażliwa na zanieczyszczenia w tłoczonej cieczy, a powierzchnie pokryte elektrolitycznie powłoką malarską chronią przed korozją. To wytrzymałe urządzenie nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań, w tym do cyrkulacji ciepłej wody, domowych, komercyjnych i przemysłowych instalacji zaopatrzenia w wodę, ogrzewania i chłodzenia.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat produktów?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.