Twój niezawodny partner w technologii pompowej
Od ogrzewania i chłodzenia, przez klimatyzację, po systemy wodociągowe – z pewnością znajdziesz pompę TP lub TPE dopasowaną do Twoich potrzeb. Dzięki energooszczędnemu i niezawodnemu działaniu w długim okresie eksploatacji, TP i TPE idealnie spełniają potrzeby użytkowników.
Efektywne pompy Grundfos TP zapewniają wysoką wydajność tam, gdzie jest ona potrzebna
TP to kompletny typoszereg wysokosprawnych, pionowych pomp in-line z uszczelnieniem mechanicznym wału. Dzięki możliwości adaptacji do małych i rozbudowanych instalacji, pompy TP zapewniają wymagany przepływ i ciśnienie dla instalacji grzewczych, chłodniczych i klimatyzacyjnych.
Kluczową cechą jest konstrukcja z krótkim wałem, co oznacza, że pompa i silnik to dwie odrębne jednostki, dzięki czemu są mniej wrażliwe na zanieczyszczenia w tłoczonej cieczy w porównaniu z pompami z mokrym wirnikiem silnika. Dodatkowo specjalnie zaprojektowana komora uszczelnienia wału pozwala na optymalną cyrkulację wody bez potrzeby stosowania zewnętrznych przewodów. Całość uzupełnia powłoka antykorozyjna, która wydłuża żywotność pompy.
Niski poziom hałasu i odporność na temperatury do 150°C sprawiają, że pompy TP są solidnym i niezawodnym rozwiązaniem
Znajdź odpowiednią dla Ciebie pompę TP
Dzięki szerokiej gamie rozmiarów, konfiguracji i zaawansowanym funkcjom, seria TP może sprostać wszelkim wymaganiom. Dzięki temu masz gwarancję, że niezależnie od zastosowania, będziesz w stanie znaleźć pompę TP, która zapewnia efektywność energetyczną i niezawodną pracę.
Warianty pomp TP
TPE: Zaawansowana inteligencja i efektywność wśród pomp in-line
Pompy in-line Grundfos TPE zapewniają niezrównaną sprawność i zdolność adaptacji dzięki silnikom MGE o klasie IE5 ze zintegrowanymi przetwornicami częstotliwości (VFD).
Stworzone z myślą o optymalizacji wydajności systemu, pompy te są skonstruowane tak, aby oszczędzać energię i obniżać koszty cyklu życia, dzięki czemu idealnie nadają się do wielu zastosowań, w tym do ogrzewania, chłodzenia, klimatyzacji i ciepłownictwa.
Typoszereg TPE, dostępny z silnikami o mocy do 90 kW, oferuje zaawansowane opcje komunikacyjne oraz funkcje zabezpieczeń, szczególnie w zakresie mocy od 11 do 22 kW. Pompy te mogą być z łatwością zintegrowane z czujnikami zewnętrznymi, co umożliwia precyzyjne dopasowanie parametrów pracy do zapotrzebowania na ciśnienie, temperaturę i przepływ – znacznie redukując zużycie energii w porównaniu do pomp konwencjonalnych.
Dzięki takim rozwiązaniom jak wzmocniona komora uszczelnienia wału oraz cicha praca, typoszereg TPE wyznacza nowy standard niezawodnych, elektronicznie regulowanych i inteligentnych rozwiązań pompowych.
Dobierz odpowiednią pompę TPE już teraz
Nasz typoszereg pomp TPE został zaprojektowany tak, aby sprostać wszelkim wymaganiom. Jeśli nie masz pewności, czy potrzebujesz pompy TPE2 czy TPE3, oto krótka informacja na temat wszystkich wersji pomp TPE2 i TPE3. Możemy śmiało powiedzieć – z pewnością znajdziesz model idealny dla siebie!
Warianty TPE2
Warianty TPE3
Nasz zespół jest zawsze gotowy do pomocy. Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania, a my odpowiemy tak szybko, jak to możliwe!
Dziękuję za prośbę! Oddzwonimy tak szybko, jak to możliwe.
Jeśli zarejestrowałeś się na nasze zezwolenie marketingowe, możesz teraz otrzymywać spersonalizowane informacje od Grundfos dotyczące wiadomości, narzędzi, produktów, aplikacji, wydarzeń i promocji.
Pamiętaj, że możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.
Aby uzyskać więcej informacji na temat Twoich danych osobowych i praw, zapoznaj się z naszą Informacją o Prywatności.
Wybierz produkt
Usługi
Oferta usług obejmująca dobór, montaż, obsługę i wymianę pomp.
Jak możemy pomóc?
Niezależnie od tego, czy chcesz kupić produkt, czy po prostu szukasz porady eksperta firmy Grundfos, z przyjemnością pomożemy Ci w pełni wykorzystać możliwości Twojego rozwiązania pompowego! Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami.