Pompy TPED Seria 2000, TPE3 D oferują wydajną pracę w systemie wielopompowym
Energooszczędne pompy in-line TPED Seria 2000 i TPE3 D są wyposażone w dwie głowice napędowe dla zapewnienia niezawodności, pracy wielopompowej z technologią Grundfos AUTOADAPT dla zintegrowanej regulacji prędkości obrotowej i automatycznego dostosowywania osiągów do aktualnych warunków.
Wystarczy podłączyć pompę do źródła zasilania i pozwolić pompie na optymalizację ciśnienia i przepływu w instalacji na podstawie różnicy temperatur lub ciśnienia. Dzięki konstrukcji dławnicowej pompa jest mniej wrażliwa na zanieczyszczenia w tłoczonej cieczy, a powierzchnie pokryte elektrolitycznie powłoką malarską chronią przed korozją. To wytrzymałe urządzenie nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań, włącznie z zaopatrzeniem w wodę w instalacjach domowych, komercyjnych i przemysłowych, a także w instalacjach grzewczych i chłodniczych.
Zobacz, jakie korzyści przyniósł ten produkt klientom
Zastosowanie rozwiązania Grundfos zapewnia zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie komfortu i niezrównaną niezawodność. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat produktów?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
Uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące tego produktu
W jednym miejscu zebraliśmy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Zobacz najczęściej zadawane pytania poniżej lub przejdź do Grundfos FAQ, aby uzyskać pełną listę odpowiedzi na pytania dotyczące naszych produktów.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Filmy serwisowe
Pobierz modele BIM
Jak możemy pomóc?
Niezależnie od tego, czy chcesz kupić produkt, czy po prostu szukasz porady eksperta firmy Grundfos, z przyjemnością pomożemy Ci w pełni wykorzystać możliwości Twojego rozwiązania pompowego! Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami.