- p máximo
- 10 bar
- Temperat. líquido
- 0 .. 90 °C
Criar a solução de circuito de mistura ideal
Um circuito de mistura tradicional é composto por vários componentes, os quais precisam de funcionar em conjunto, como um só. Mas com tantos componentes separados, dimensionar e selecionar o design adequado para a aplicação pode tornar-se um desafio.
A solução Grundfos MIXIT consegue superar esse desafio. Ao combinar os tradicionais 8 a 12 componentes numa só solução completa, o MIXIT não só torna o design mecânico, elétrico e de canalização muito mais fácil, como também reduz significativamente o tempo de instalação e comissionamento em até 50%.
A vantagem MIXIT
Grundfos MIXIT é uma solução completa. Os componentes individuais de um circuito de mistura tradicional foram combinados numa única unidade compacta que simplifica o comissionamento e a manutenção. E combina perfeitamente com os nossos circuladores MAGNA3 e bombas TPE3, garantindo-lhe um funcionamento ideal e fiável.
Design inteligente
- Design estético e prático
- Design compacto de pegada reduzida
- Interface intuitiva de fácil acesso
- Adaptável a necessidades variáveis
- Compatível com várias aplicações
Desempenho
O Grundfos BuildingConnect ajuda na configuração e na subsequente monitorização do sistema. O visor na unidade MIXIT também permite a operação intuitiva do sistema.
Dados
O Grundfos BuildingConnect dá-lhe acesso a dados de desempenho para que possa otimizar o desempenho e poupar energia
Quer saber como outros têm utilizado o MIXIT?
Leia como a Envases otimizou o aquecimento urbano e a recuperação de calor residual na sua fábrica para reduzir os custos. Ou talvez se queira inspirar na história de como a OVE usa o MIXIT para monitorizar e otimizar as temperaturas nos seus complexos de apartamentos.
Pretende mais informações sobre o MIXIT?
Tem mais questões sobre o MIXIT ou pretende ajuda para desenvolver uma aplicação MIXIT? Preencha o formulário e um dos nossos especialistas entrará em contacto consigo brevemente.
Selecione o seu produto
Vídeos de serviço
Tem interesse em melhorar os seus conhecimentos de produtos?
Conheça os mais recentes estudos de bombas e sistemas, saiba onde utilizar soluções Grundfos e como obter o melhor desempenho, ou procure na pesquisa e informações da Grundfos materiais de aprendizagem específicos, artigos, artigos técnicos, vídeos e muitos outros materiais úteis para a sua solução.