Clădiri comerciale
De la hoteluri și spitale până la turnuri de birouri și aeroporturi, fiecare clădire comercială are propriile cerințe speciale. Grundfos oferă o gamă completă de sisteme comerciale de pompe de apă care aduc performanțe și eficiență energetică ridicate, asigurând în același timp confort optim și siguranță într-o gamă largă de aplicații, inclusiv aer condiționat, răcire, încălzire, protecție împotriva incendiilor, ape uzate și dezinfectare a apei.
Pompe robuste pentru clădiri comercială
De la hoteluri și spitale până la turnuri de birouri și aeroporturi, fiecare clădire comercială are propriile cerințe speciale. Grundfos oferă o gamă completă de pompe pentru aplicații in clădiri comerciale: apă potabilă, aer condiționat, răcire, încălzire, protecție contra incendiului, apă uzată și dezinfecție apei.
Un nou nivel de inteligență al sistemului în clădirile comerciale
Pentru a optimiza cu adevărat performanța sistemului în clădiri, este timpul să privim dincolo de componentele individuale, să accesam soluții inteligente ce au grijă de întregul sistem. Cu Grundfos iSOLUTIONS, veți obține pompe inteligente, conectivitate cloud și servicii digitale, toate lucrând perfect împreună pentru a atinge un nou nivel de performanță cu eficiență energetică ridicată, complexitate redusă, costuri reduse ale ciclului de viață și multe alte avantaje.
Vizionați videoclipul și aflați informații despre Grundfos iSOLUTIONS în clădiri comerciale.
Cum să economisiți până la 80% din energia consumată de pompă
Spitalul universitar Sligo și-a modernizat sistemul de încălzire cu boilere noi și pompe inteligente de la Grundfos. Cu monitorizare și control de la distanță și informații integrate ce adaptează funcționarea pompelor la cerințele sistemului de încălzire, spitalul economisește până la 80% din energia consumată initial de vechile pompe. Vizionați filmul și citiți mai multe.
Soluții pentru orice aplicație
Grundfos iSOLUTIONS acoperă întreaga clădire, de la HVAC și ridicarea presiunii până la circulația apei calde, apă uzată, stingerea incendiilor și multe altele. Descoperiți soluții inteligente ce asigură performanță, confort, control și eficiență energetică în orice clădire comercială.
Scăpați de griji cu un contract de service personalizat
Descoperiți cum contractul de service personalizat Grundfos vă poate reduce cheltuielile operaționale, vă poate maximiza timpul de funcționare și vă poate oferi liniștea deplină a lucrului bine făcut. Acordați-vă câteva minute pentru a vă evalua cerințele pentru un contract de service.
Citiți care este experiența clienților noștri din această categorie de aplicații
Când Grundfos este o parte a soluției, obțineți un consum redus de energie, confort sporit și fiabilitate operațională de neegalat. Avem exemple din experiența clienților noștri; iată cum beneficiază de soluțiile Grundfos.
Vreți să vă fiți la zi cu cunoștințele tehnice?
Aflați cele mai recente studii despre pompe și sisteme de pompare, in ce fel de aplicații să folosiți soluțiile Grundfos și cum să obțineți cele mai bune performanțe; aici sunt informații Grundfos, articole, rapoarte, filme tehnice și multe alte documente utile unui specialist .
Soluții de pompare ṣi servicii Grundfos
Pompele Grundfos funcționează în instalațiile domestice, în sistemele din clădiri comerciale, în aplicații de captare, distribuție ṣi tratare a apei pentru orice localitate, în rețelele de irigații, în sistemele din fabrici ṣi din aproape orice spațiu de producție, inclusiv în industria de extracție, de exemplu pe platforme petroliere.
Soluțiile noastre sunt construite să ofere maximul de eficiență utilizatorului.
Accesați informația relevantă ṣi contactați-ne dacă aveți întrebări.