Apă caldă instant cu consum mai mic de energie
Obțineți instantaneu apă caldă în toată locuința cu gama COMFORT de pompe de recirculare a apei calde pentru locuințe unifamiliale și multifamiliale. Gama COMFORT, eficientă din punct de vedere energetic, reduce atât consumul de energie, cât și pe cel de apă, făcând economii la facturile la energie și la costurile de instalare.
COMFORT TA cu tehnologia AUTOADAPT duce acest aspect la nivelul următor, stabilind noi standarde pentru o eficiență energetică maximă și recircularea inteligentă a apei calde. Cu ajutorul monitorizării inteligente, COMFORT TA completează și actualizează un jurnal calendaristic privind utilizarea apei calde de către clienții dumneavoastră. Algoritmul AUTOADAPT identifică un program pornind de la tiparele generale de utilizare ale acestora pentru a se asigura că pompa funcționează numai atunci când este necesar și că apa caldă este disponibilă instantaneu, răspunzând exact nevoilor lor.
Prin furnizarea rapidă de apă caldă fără ca o pompă ineficientă să funcționeze continuu, COMFORT TA face economii de până la 97% la costurile de funcționare și are drept rezultat economii la energia termică de până la 67% atunci când funcționează în modul AUTOADAPT sau de până la 25% în modul de control al temperaturii, comparativ cu o pompă de circulație care funcționează continuu. Facturile la apă sunt reduse semnificativ, deoarece apa rece nu mai curge inutil în exces.*
Funcția de dezinfectare automată a COMFORT TA combate Legionella din conducte prin spălarea periodică a sistemului atunci când sunt îndeplinite anumite criterii.
* Sursa
Recirculați apa caldă în mod inteligent
Vedeți în detaliu COMFORT TA – descărcați prospectul produsului cu ghidul de selecție util de pe verso pentru a vă ajuta să alegeți modelul COMFORT potrivit nevoilor dumneavoastră.
Alte referințe
Citiți experiențele altor clienți care au beneficiat de soluția Grundfos.
Accesați informații tehnice relevante în doar câteva clicuri
Economisiți timp în munca de zi cu zi printr-o mai bună cunoaștere tehnică a produselor; accesați trainingurile de pe platforma online de instruire ECADEMY.
Dați Clic pe oricare dintre prezentările de mai jos pentru a începe pregătirea.
Alte întrebări frecvente/ FAQ
Găsiți alte întrebări frecvente legate de acest subiect.
Cum vă putem ajuta?
Indiferent dacă doriți să cumpărați un produs sau doriți doar o recomandare din partea unui expert Grundfos, ne face mare plăcere să vă ajutăm să vă utilizați soluția de pompare la potențialul său maxim! Nu ezitați să ne contactați dacă aveți nevoie de asistență.