• Pompe în linie multietajate

CR

Potrivit pentru:
  • Aer conditionat- Cladiri comerciale
  • Protecție la incendiu clădiri comerciale
  • Încălzire - clădiri comerciale
  • Creșterea presiunii apei în clădiri comerciale
  • Racire centralizată
  • Termoficare
  • Prelucrare
  • Spălare și curățare
  • Răcire
  • Incălzire industrială
  • Desalinizare
  • Tratarea apei industriale
  • Alimentare cu apă industrilă
  • Apă uzată industrială
  • Tratarea apei de băut
  • Irigare
  • Soluții solare de apă
  • Aspirație apă de suprafață
  • Distribuția apei
  • Pulverizare micro si prin picurare
  • Protectie la inghet
  • Ridicare presiune pe pivot

Pompă centrifugă verticală, multietajată, cu convertizor de frecvență integrat. Capul și baza pompei sunt din fontă - toate celelalte piese umede sunt din oțel inoxidabil (EN 1.4301)

Presiune maxima
40 bar
Temperatură lichid
-30 .. 120 °C
Debit maxim
244 m³/h
Înălţime de pompare max.
362 m

Soluții de pompare ṣi servicii Grundfos

Pompele Grundfos funcționează în instalațiile domestice, în sistemele din clădiri comerciale, în aplicații de captare, distribuție ṣi tratare a apei pentru orice localitate, în rețelele de irigații, în sistemele din fabrici ṣi din aproape orice spațiu de producție, inclusiv în industria de extracție, de exemplu pe platforme petroliere.

Soluțiile noastre sunt construite să ofere maximul de eficiență utilizatorului.

Accesați informația relevantă ṣi contactați-ne dacă aveți întrebări.