- Presiune maxima
- 10 bar
- Temperatură lichid
- 0 .. 90 °C
Creșteți eficiența energetică a clădirii
Soluția inovatoare All-in-One MIXIT de la Grundfos simplifică punerea în funcțiune și echilibrarea, care devin mai rapide, mai ușoare și mai eficiente datorită reglării și echilibrării automate a tuturor componentelor în funcție de cerințele sistemului, permițând economii de energie de până la 25%. Iar prin monitorizarea sistemului HVAC, consumul energetic poate fi diminuat și mai mult.
Vizionați acest clip video și descoperiți cât este de ușor să optimizați eficiența energetică a clădirii dvs. cu MIXIT.
Construiți cu ușurință bucle de amestecare optime
Reduceți timpul de instalare și de punere în funcțiune cu până la 50% cu soluția MIXIT de la Grundfos, care combină 8-12 componente ale unei bucle de amestecare convenționale într-o soluție All-in-One.
Cu MIXIT și pompele Grundfos de mare eficiență, veți obține o performanță energetică optimă, control deplin asupra operațiunilor dvs. și monitorizare în timp real, pentru o transparență absolută a modului în care sistemul dvs. HVAC utilizează energia.
Obțineți o imagine de ansamblu instantanee a soluției MIXIT prin infograficul nostru sau, pentru detalii tehnice complete, descărcați broșura.
Cum puteți lucra cu MIXIT
Dacă doriți să obțineți cunoștințe mai aprofundate despre MIXIT și despre modul în care puteți utiliza această soluție în sistemul dvs., alegeți domeniul de interes:
Cât de multe știți despre MIXIT?
Puneți-vă la încercare cunoștințele despre MIXIT cu jocurile noastre distractive! Asociați afirmațiile despre pompe din jocul nostru de memorie sau participați la testul nostru de adevărat/fals pentru a vedea dacă sunteți un expert MIXIT. Descoperiți modul în care această soluție multifuncțională optimizează eficiența energetică a clădirii dumneavoastră.
Doriți mai multe informații despre MIXIT?
Aveți alte întrebări despre MIXIT sau doriți să beneficiați de asistență pentru dezvoltarea unei aplicații MIXIT? Completați formularul și unul din experții noștri vă va răspunde în cel mai scurt timp posibil.
Selectați produsul dvs.
Videoclipuri de service
Aflați mai multe despre MIXIT
Vă punem la dispoziție documente tehnice (de tipul rapoartelor „whitepaper”) despre încălzire și răcire, precum și videoclipuri de instruire și seminarii online. Printr-un simplu clic mai jos puteți obține o analiză în profunzime a tuturor lucrurilor pe care MIXIT vi le poate oferi.
Vă doriți să vă îmbunătățiți cunoștințele despre produse?
Aflați mai multe despre cele mai recente studii referitoare la pompe și sisteme, locurile unde puteți utiliza soluțiile Grundfos și modul în care puteți obține cele mai bune performanțe. Sau răsfoiți studiile și analizele Grundfos pentru materiale didactice specifice, articole, documente informative (rapoarte „whitepaper”), videoclipuri și multe alte resurse benefice soluției dvs.
Servicii
Oferte de servicii pe parcursul selectării, instalării, funcționării și înlocuirii pompelor.
Produse conexe
Găsiți produse de la Grundfos legate de acest subiect.
Accesați informații tehnice relevante în doar câteva clicuri
Economisiți timp în munca de zi cu zi printr-o mai bună cunoaștere tehnică a produselor; accesați trainingurile de pe platforma online de instruire ECADEMY.
Dați Clic pe oricare dintre prezentările de mai jos pentru a începe pregătirea.
Soluții de pompare ṣi servicii Grundfos
Pompele Grundfos funcționează în instalațiile domestice, în sistemele din clădiri comerciale, în aplicații de captare, distribuție ṣi tratare a apei pentru orice localitate, în rețelele de irigații, în sistemele din fabrici ṣi din aproape orice spațiu de producție, inclusiv în industria de extracție, de exemplu pe platforme petroliere.
Soluțiile noastre sunt construite să ofere maximul de eficiență utilizatorului.
Accesați informația relevantă ṣi contactați-ne dacă aveți întrebări.