Vaš savršen partner u proizvodnji pumpi
Pokrivajući sve, od grejanja i hlađenja do klimatizacije i snabdevanja vodom, sigurno ćete pronaći TP ili TPE pumpu koja odgovara vašim potrebama. Sa energetskom efikasnošću i pouzdanim performansama tokom svog dugog životnog veka, vaša TP ili TPE pumpa uvek će zadovoljiti vaše zahteve.
Efikasne Grundfos TP pumpe isporučuju energiju tamo gde je potrebna
TP je sveobuhvatan asortiman visokoefikasnih, vertikalnih linijskih pumpi sa mehaničkom zaptivkom vratila. Prilagodljive za male i velike sisteme, TP pumpe isporučuju protok i pritisak koji su vam potrebni za grejanje, hlađenje i klimatizaciju.
Ključna karakteristika je njen dizajn sa kratkom spojnicom, što znači da su pumpa i motor odvojene jedinice – što ih čini manje osetljivim na nečistoće u tečnosti koja se pumpa u poređenju sa pumpama sa mokrim rotorom. Dodajte tome posebno konstruisanu komoru zaptivke vratila, i imate pumpu koja obezbeđuje optimalnu cirkulaciju vode bez spoljnih cevi. Antikorozivna površinska obrada je završni dodir za najduži mogući vek trajanja.
Sa niskim nivoom buke i sposobne da izdrže temperature do 150 °C, TP pumpe su siguran i pouzdan izbor.
Pronađite TP pumpu koja zadovoljava vaše potrebe
Sa velikim rasponom veličina, konfiguracija i inteligentnih karakteristika, TP serija je u stanju da se prilagodi svakom zahtevu. Ovo je garancija da ćete, bez obzira na primenu, moći da pronađete TP koja pruža energetsku efikasnost i pouzdane performanse.
TP varijante
TPE: Vodeća inteligencija i efikasnost među linijskim pumpama
Grundfos TPE linijske pumpe pružaju neuporedivu efikasnost i prilagodljivost, zahvaljujući MGE motorima sa oznakom IE5 sa integrisanim pretvaračima promenljive frekvencije (VFD).
Dizajnirane da inteligentno optimizuju performanse sistema, ove pumpe su napravljene da štede energiju i smanje troškove životnog ciklusa, što ih čini idealnim za nekoliko primena, uključujući grejanje, hlađenje, klimatizaciju i daljinsku energiju.
Dostupna do 90 kW, TPE serija nudi napredne opcije povezivanja i bezbednosne karakteristike, posebno u opsegu od 11-22 kW. Ove pumpe se neprimetno integrišu sa vanjskim senzorima kako bi precizno odgovorile na potrebe pritiska, temperature i protoka – značajno smanjujući potrošnju energije u poređenju sa konvencionalnim pumpama.
Sa karakteristikama kao što su robusna komora za zaptivanje vratila i rad pri niskom nivou buke, TPE serija postavlja novi standard za pouzdana, prilagodljiva i inteligentna rešenja za pumpanje.
Pronađite TPE koja zadovoljava Vaše potrebe
Naša serija TPE pumpi je dizajnirana da ispuni sve vrste zahteva. Ako niste sigurni da li vam treba TPE2 ili TPE3, evo kratkog uvoda u sve TPE2 i TPE3 varijante. Možemo sa sigurnošću reći da će jedna sigurno biti za vas!
TPE2 varijante
TPE3 varijante
Naš tim je uvek spreman da pomogne. Slobodno nam se obratite sa svim pitanjima i mi ćemo vam se javiti što je pre moguće!
Hvala na zahtevu! Javićemo vam se u najkraćem mogućem roku.
Ako ste se prijavili za našu marketinšku dozvolu, sada imate pravo da primate personalizovane informacije od Grundfosa o vestima, alatima, proizvodima, aplikacijama, događajima i promocijama.
Zapamtite da možete povući svoju saglasnost u bilo kom trenutku.
Za više informacija o vašim ličnim podacima i vašim pravima, pogledajte naše Obaveštenje o privatnosti.
Izaberite proizvod
Usluge
Ponuda usluga kroz izbor, ugradnju, rad i zamenu pumpi.
Kako možemo da vam pomognemo?
Bilo da želite da kupite proizvod ili jednostavno tražite savet od Grundfos stručnjaka, biće nam drago da vam pomognemo da izvučete maksimum iz svoje pumpe! Slobodno nas kontaktirajte ako vam je potrebna podrška.