APG-pumparna är dränkbara pumpar med en horisontell utloppsport
De är särskilt konstruerade för pumpning av avlopps- och spillvatten under tryck med innehåll av fasta "förstörbara" partiklar. Pumparna är försedda med ett skärsystem som skär sönder nedbrytbara fasta partiklar i små bitar, så att de kan ledas bort genom rör med relativt liten diameter. Pumparna finns med eller utan styrenhet och nivåvippa. Pumpar utan styrenhet måste anslutas till en separat pumpstyrenhet med motorstart.
Användningsområden
Pumparnas kompakta konstruktion gör dem lämpliga för såväl temporär som permanent installation. De är lämpliga för fristående installation och installation på en kopplingsfot med gejdrör. APG-pumparna är avsedda för pumpning:
- Avlopp
- Spillvatten
- Spillvatten med högt fiberinnehåll
Funktioner och fördelar
- Integrerat skärsystem (APG)
- Torruppställd eller dränkt installation
- Installation på kopplingsfot
- Givare i lindningar
Tjänster
Serviceerbjudanden under val, installation, drift och utbyte av pumpar.
Vad kan vi hjälpa dig med?
Grundfos erbjuder en mängd olika tjänster som utvecklats för att hjälpa dig att få ut mesta möjliga av din pumpinvestering. Kontakta oss för att få veta mer.