- Max. flöde
- 35 m³/h
- Vätsketemperatur
- -20 .. 120 °C
- Max. tryck
- 252 m
- p max.
- 25 bar
Högkvalitativa CRIE för alla dina vattenbehov
CRIE-pumpen är en in-line flerstegspump med inbyggd drivenhet med variabelt varvtal, som finns i många olika flödes- och tryckstorlekar. CRIE är tillverkad av rostfritt stål AISI 304 och lämplig för icke-korrosiva vätskor. Den inbyggda eller externa frekvensomformaren tillsammans med IE5-motorn gör CRIE idealisk när högsta verkningsgrad och möjlighet till omfattande styrning samt branschledande energieffektivitet krävs. Använd CRIE för vätsketransport, cirkulation och tryckstegring av kallt eller varmt vatten.
Se hur kunderna kan dra nytta av denna produkt
När Grundfos ingår i lösningen får du minskad energiförbrukning, ökad komfort och oöverträffad driftsäkerhet. Läs våra kunders egna berättelser om hur de dragit nytta av Grundfos intelligenta och energieffektiva lösningar.
Bli expert på bara några klick
Spara värdefull tid i ditt dagliga arbete genom att förbättra dina kunskaper, ditt "know-how" och ditt företag med vår kunskaps- och utbildningsportal ECADEMY.
Klicka på en kurs nedan för att starta utbildningen.
Är du intresserad av att förbättra dina produktkunskaper?
Läs mer om de senaste studierna kring pumpar och system, var du kan använda Grundfos pumplösningar och hur man kan uppnå bästa prestanda, eller sök efter specifikt utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.
Få svar på dina frågor om denna produkt
Vi har samlat vanliga frågor och deras svar på ett ställe. Se de vanligaste frågorna nedan eller gå till Grundfos FAQ för en komplett lista med svar på frågor om våra produkter.
Bli expert på bara några klick
Spara värdefull tid i ditt dagliga arbete genom att förbättra dina kunskaper, ditt "know-how" och ditt företag med vår kunskaps- och utbildningsportal ECADEMY.
Klicka på en kurs nedan för att starta utbildningen.