- Max. flöde
- 1179 m³/h
- Vätsketemperatur
- -25 .. 140 °C
- Max. tryck
- 231 m
- p max.
- 25 bar
Multifunktionell NKG normpump för krävande applikationer
Grundfos NKG normpumpar med självsugning är enstegs centrifugalpumpar med axiellt inlopp, radiellt utlopp och horisontell axel. Om du behöver en mångsidig pump som är lämplig för många krävande applikationer, säkerställer NKG tillförlitlig och effektiv drift.
NKG-pumpen är konstruerad med dimensioner och märkprestanda enligt standarden ISO 2858 och är enkel att underhålla på grund av normpumpens distanskoppling. Alla Grundfos normpumpar är testade enligt standarden ISO909906: 2012 innan de lämnar fabriken.
Se hur kunderna kan dra nytta av denna produkt
När Grundfos ingår i lösningen får du minskad energiförbrukning, ökad komfort och oöverträffad driftsäkerhet. Läs våra kunders egna berättelser om hur de dragit nytta av Grundfos intelligenta och energieffektiva lösningar.
Bli expert på bara några klick
Spara värdefull tid i ditt dagliga arbete genom att förbättra dina kunskaper, ditt "know-how" och ditt företag med vår kunskaps- och utbildningsportal ECADEMY.
Klicka på en kurs nedan för att starta utbildningen.
Är du intresserad av att förbättra dina produktkunskaper?
Läs mer om de senaste studierna kring pumpar och system, var du kan använda Grundfos pumplösningar och hur man kan uppnå bästa prestanda, eller sök efter specifikt utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.
Få svar på dina frågor om denna produkt
Vi har samlat vanliga frågor och deras svar på ett ställe. Se de vanligaste frågorna nedan eller gå till Grundfos FAQ för en komplett lista med svar på frågor om våra produkter.
Bli expert på bara några klick
Spara värdefull tid i ditt dagliga arbete genom att förbättra dina kunskaper, ditt "know-how" och ditt företag med vår kunskaps- och utbildningsportal ECADEMY.
Klicka på en kurs nedan för att starta utbildningen.
Servicevideofilmer
Ladda BIM-modeller
Serviceerbjudanden
Vad kan vi hjälpa dig med?
Grundfos erbjuder en mängd olika tjänster som utvecklats för att hjälpa dig att få ut mesta möjliga av din pumpinvestering. Kontakta oss för att få veta mer.