- Maksimalni pretok
- 20 m³/h
- Temperatura tekočine
- 0 .. 60 °C
- Maksimalna tlačna višina
- 113 m
Kadar sta prilagajanje in prilagodljivost ključnega pomena
Nepotrebna poraba energije je pogost izziv pri številnih črpalnih instalacijah. Vendar pa lahko črpalke s spremenljivo hitrostjo, kot so črpalke v razponu CM, CME Booster, to premagajo. Z uravnavanjem porabe energije z zahtevano količino vode so črpalke popolnoma prilagojene vašim potrebam, kar posledično povzroča nižje obratovalne stroške.
Oglejte si, kaj kupci pravijo o tej paleti izdelkov
Ko je Grundfos del rešitve, boste dobili manjšo porabo energije, večje udobje in neprekosljivo zanesljivost delovanja. Preberite lastne zgodbe naših strank o tem, kako imajo koristi od Grundfosovega pristopa do inteligence, vode in energije.
Postanite strokovnjak v samo nekaj klikih
Prihranite čas pri vsakdanjem delu z izboljšanjem vaših znanj, znanja in izkušenj ter vašega poslovanja s spletno platformo za usposabljanje ECADEMY.
Za začetek usposabljanja kliknite spodnji tečaj.
Vas zanima izboljšanje vašega izdelka?
Poiščite več informacij o najnovejših študijah črpalk in sistemov, kje uporabljati Grundfosove rešitve in kako doseči najboljšo učinkovitost, ali poiščite Grundfosove raziskave in vpoglede v specifične učne materiale, članke, bele knjige, videoposnetke in še veliko več, ki koristijo vaši rešitvi.
Izberite izdelek
Storitve
Ponudba storitev med izbiro, namestitvijo, delovanjem in zamenjavo črpalk.