- p maks.
- 25 bar
- Temperatura tekčine
- -20 .. 120 °C
- Maks. pretok
- 30 m³/h
- Maks. tlačna višina
- 252 m
Uporabite CRI črpalke za vse vaše potrebe po vodi
Grundfosova CRI črpalka je linijska, večstopenjska črpalka, na voljo v različnih velikostih pretoka in tlaka. Izdelana iz nerjavečega jekla razreda AISI 304, je CRI idealna za vodo in druge nekorozivne tekočine. Uporabite CRI za prečrpavanje tekočin, glikola, cirkulacijskih sistemov in tlačnega pospeševanja hladne ali vroče vode in rahlo agresivnih tekočin.
Vas zanima izboljšanje vašega izdelka?
Poiščite več informacij o najnovejših študijah črpalk in sistemov, kje uporabljati Grundfosove rešitve in kako doseči najboljšo učinkovitost, ali poiščite Grundfosove raziskave in vpoglede v specifične učne materiale, članke, bele knjige, videoposnetke in še veliko več, ki koristijo vaši rešitvi.