- p maks.
- 16 bar
- Maksimalni pretok
- 90 m³/h
- Temperatura tekočine
- -25 .. 140 °C
- Maksimalna tlačna višina
- 27 m
Antikorozijske črpalke Grundfos TP (B) / (I) nudijo zanesljivost v zahtevnem okolju
Z ohišjem črpalke iz brona ali nerjavečega jekla, je TP (B) / (I) vertikalna linijska črpalka serije, ki se upira koroziji v recirkulacijskih sistemih tople vode in rahlo kislih industrijskih aplikacijah. Ohišje je zgrajeno na podlagi tesno povezane izvedbe, kjer je črpalka ločena od motorja. To zmanjšuje občutljivost na nečistoče v črpani tekočini - ključni dejavnik zanesljive in zanesljive delovanja črpalke.
Posebej izdelana komora tesnila osi optimizira kroženje vode brez potrebe po zunanjih ceveh in s tem podaljša življenjsko dobo tesnila osi. Zelo učinkovite in nizke pri porabi energije in hrupu so črpalke TP (B) / (I) idealna rešitev za vaše najzahtevnejše recirkulacijske naloge.
Oglejte si, kako imajo stranke koristi od tega izdelka
Ko je Grundfos del rešitve, boste dobili manjšo porabo energije, večje udobje in neprekosljivo zanesljivost delovanja. Preberite lastne zgodbe naših strank o tem, kako imajo koristi od Grundfosovega pristopa do inteligence, vode in energije.
Postanite strokovnjak v samo nekaj klikih
Prihranite čas pri vsakdanjem delu z izboljšanjem vaših znanj, znanja in izkušenj ter vašega poslovanja s spletno platformo za usposabljanje ECADEMY.
Za začetek usposabljanja kliknite spodnji tečaj.
Vas zanima izboljšanje vašega izdelka?
Poiščite več informacij o najnovejših študijah črpalk in sistemov, kje uporabljati Grundfosove rešitve in kako doseči najboljšo učinkovitost, ali poiščite Grundfosove raziskave in vpoglede v specifične učne materiale, članke, bele knjige, videoposnetke in še veliko več, ki koristijo vaši rešitvi.
Najdite odgovore na vaša vprašanja o tem izdelku
Pogosto zastavljena vprašanja in njihove odgovore smo zbrali na enem mestu. Glejte spodaj najpogosteje zastavljena vprašanja ali pojdite na Grundfos Pogosta vprašanja za celoten seznam odgovorov na vprašanja o naših izdelkih.
Postanite strokovnjak v samo nekaj klikih
Prihranite čas pri vsakdanjem delu z izboljšanjem vaših znanj, znanja in izkušenj ter vašega poslovanja s spletno platformo za usposabljanje ECADEMY.
Za začetek usposabljanja kliknite spodnji tečaj.
Prenesite modele BIM
Ponudbe storitev
Izdelki in storitve
Grundfos ponuja vrsto razvitih storitev, ki vam pomagajo kar najbolje izkoristiti naložbe v črpalko. Kontaktirajte nas, če želite izvedeti več.