Rad ALPHA GO: čas šetriaca revolúcia
Rad Grundfos ALPHA GO je navrhnutý tak, aby vaša práca bola rýchlejšia a jednoduchšia. S ALPHA1 GO a ALPHA2 GO v aute môžete počas jednej návštevy nahradiť až 70 % integrovaných a samostatných čerpadiel. S aplikáciou Grundfos GO zabezpečí vedené nastavenie presnú prevádzku, menej spätných volaní, optimálny komfort a energeticky efektívny výkon — zakaždým.
Rýchla výmena len s dvoma čerpadlami vo vašej dodávke
Vďaka novým čerpadlám radu ALPHA GO vám stačí mať so sebou len dve čerpadlá v dodávke. S čerpadlami ALPHA2 GO 25-75 180 a ALPHA1 GO 25-80 180 a adaptérom signálu FCI budete môcť nahradiť takmer 70 % integrovaných obehových čerpadiel Grundfos a väčšinu samostatných obehových čerpadiel.
Čerpadlo ALPHA1 GO 25-80 180 je kompatibilné s väčšinou integrovaných obehových čerpadiel UPS a ALPHA2 GO 25-75 180 je kompatibilné s väčšinou obehových čerpadiel UPM3 a UPM4, ako aj s väčšinou samostatných obehových čerpadiel. Vďaka tomu je výmena existujúcich obehových čerpadiel, nových aj starých, rýchla a bez námahy.
Viac o produktoch ALPHA GO
Obehové čerpadlá Grundfos ALPHA1 GO a ALPHA2 GO ponúkajú nové funkcie, ktoré pomáhajú pri optimalizovaní vášho pracovného postupu.
Grundfos ALPHA1 GO
Zoznámte sa s vysokokvalitným obehovým čerpadlom Grundfos ALPHA1 GO s funkciami zabezpečujúcimi ten najvyšší výkon. Čerpadlo ALPHA1 GO je vhodné na nahradenie integrovaných čerpadiel UPS, ako aj samostatných obehových čerpadiel. Ponúka nové vylepšené vlastnosti a funkcie, ako napríklad:
Kompatibilita pri nahradzovaní integrovaných aj samostatných čerpadiel
Odvzdušnenie čerpadla
Ochrana proti chodu nasucho
Robustné spúšťanie
Grundfos ALPHA2 GO
Zoznámte sa s prémiovým obehovým čerpadlom Grundfos ALPHA2 GO poskytujúcim vysoký výkon a funkcie navrhnuté pre zvládnutie každej situácie. Čerpadlo ALPHA2 GO je určené na nahradenie samostatných obehových čerpadiel a integrovaných obehových čerpadiel UPM3 a UPM4. Okrem funkcií čerpadla ALPHA1 GO je model ALPHA2 GO vybavený naviac:
Sprevádzaným nastavením
Denníkom alarmov a hlásení
Automatickou detekciou vzduchu a odvzdušňovaním
Vyvažovaním vykurovacej sústavy
Vylepšenou funkciou AUTOADAPT
Aplikácia Grundfos GO
Aplikácia Grundfos GO pre obehové čerpadlá vás prevedie procesom výmeny a uvedenia do prevádzky. Vďaka funkciám GO Replace a Sprevádzanému nastaveniu Grundfos bude váš pracovný postup mobilný a ešte viac profesionálny.
Staňte sa odborníkom s naším bezplatným nástrojom pre vzdelávanie - Ecademy
Pripravili sme pre Vás 7 jednoduchých online modulov. Po absolvovaní budete pripravení na používanie nového radu obehových čerpadiel pri každodennej práci. Zistite všetko o prelomových funkciách radu Grundfos ALPHA GO a o aplikácii Grundfos GO.
Nech vám neuniknú žiadne novinky o čerpadlách ALPHA GO.
Vyberte si produkt
Servisné videá
Služby
Servisné služby pre pomoc s výberom, inštaláciou, prevádzkou a výmenou čerpadiel.
Ako vám môžeme pomôcť?
Či už zvažujete kúpu produktu alebo jednoducho hľadáte radu od odborníka Grundfos, radi vám pomôžeme tak, aby vaše čerpadlo fungovalo čo najlepšie! Ak potrebujete podporu, neváhajte nás kontaktovať.