- Max. prietok
- 71 m³/h
- Max. dopravná výška
- 105 m
- Teplota kvapaliny
- 0 .. 70 °C
- p max
- 16 bar
Hydro Multi-S kaskádové tlakové posilňovacie systémy
Sústavy na zvyšovanie tlaku Grundfos Hydro Multi-S sa skladajú z dvoch alebo troch rovnakých horizontálnych viacstupňových zmiešavacích ventilov CM, vertikálneho viacstupňového zapojenia CMV alebo viacstupňových radových čerpadiel CR zapojených paralelne. Čerpadlá sú namontované na spoločnej základovej doske a riadiacej skrini s ističom pre ochranu motora a integrovanou riadiacou jednotkou. Automatická prevádzka čerpadla je založená na požiadavke systému a je riadená tlakovými spínačmi (jeden pre každé čerpadlo). Získate spoľahlivé, vysoko efektívne a prístupné riešenie pre zvyšovanie tlaku a napĺňanie čistej vody v bytoch, hoteloch a školách. Hydro Multi-S je taktiež vhodný pre núdzovú prevádzku, pretože je vo výrobe vopred zmontovaný, kompaktný a ponúka inštaláciu typu plug-and-pump.