SP-NE

Grundfos SP sú ponorné čerpadlá do vrtov, určené na čerpanie kontaminovanej/znečistenej podzemnej vody na výluhy, odber vzoriek a monitorovanie kvality vody. Všetky čerpadlá Grundfos SP-NE sú z nehrdzavejúcej ocele a sú vhodné pre vrty vo veľkostiach 4" a 6".

Info o produkte (MEI)
Max. prietok
12 m³/h
Max. dopravná výška
211 m
Teplota kvapaliny
-15 .. 90 °C
p max
60 bar