- Max. prietok
- 2 m³/h
- Max. dopravná výška
- 12 m
- Teplota kvapaliny
- 0 .. 95 °C
- p max
- 10 bar
Vylepšite si domáci komfort s posilňovačom
Pri sprchovaní alebo otváraní kohútika majitelia domov nechcú mať pokles tlaku. Inštaláciou domáceho posilňovacieho obehového čerpadla UPA môžete zvýšiť tlak vody na požadovanú úroveň v sprchách, batériách a iných miestach vo vašej domácnosti. Vylepšená hydraulika a účinnosť motora zaisťujú energeticky optimalizované riešenie pre zvyšovanie tlaku vody dodávanej z externého zdroja v bytových domoch. Sú vhodné pre použitie v existujúcich systémoch a ponúkajú jednoduchú inštaláciu pomocou pripojenia "plug-and-pump".