- อุณหภูมิของเหลว
- -20 .. 120 °C
CRFlex สำหรับระบบส่งน้ำทางไกล
CRFlex เครื่องสูบน้ำผิวดินโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ มาพร้อมกับมอเตอร์ MGFlex กำลังไฟได้จากแผงโซลาร์เซลล์ ระบบนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดหาน้ำในการใช้งาน เช่น การรดน้ำปศุสัตว์ การเพิ่มแรงดัน และการชลประทาน
CRFlex เครื่องสูบน้ำผิวดินโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ มาพร้อมกับมอเตอร์ MGFlex เราสามารถส่งมอบโซลูชันที่สมบูรณ์ทั้งระบบอันได้แก่ แผงเซลล์แสงอาทิตย์, กล่องคอนโทลสวิตช์เปิด/ปิด IO 50, ตัววัดระดับน้ำของถังพัก Level Switch, ท่อน้ำ ,วาล์วกันน้ำไหลย้อนกลับ , และเพิ่มเติม สวิตซ์ป้องกันน้ำแห้ง dry-running switch สวิตช์ระดับสำหรับอ่างเก็บน้ำท่อน้ำวาล์วที่ไม่ไหลย้อนกลับ โซลูชันทั้งหมดนี้ส่งมอบประโยชน์มากมาย ติดตั้งง่าย การบำรุงรักษาทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทำเป็นครั้งคราวได้ รวมถึงมีส่วนประกอบที่เรียบง่าย