Modeller CHI 12-25 A-W-G-BUUE
Özellikler
Diğerleri | |
---|---|
Net ağırlık: | 23.9 kg |
Brüt ağırlık: | 26.7 kg |
Nakliye hacmi: | 0.076 m³ |
Kurulum | |
---|---|
Ortam sıcaklığı aralığı: | -15 .. 40 °C |
Maksimum çalışma basıncı: | 10 bar |
Belirtilen sıcaklıkta maks. basınç: | 10 bar / 110 °C |
Boru bağlantısı: | Rp 1 1/2/G 1 1/2 |
Bağlantı kodu: | W |
Tekniksel | |
---|---|
Nominal debi: | 10 m³/h |
Nominal basma yüksekliği: | 42 m |
Maximum head: | 51 m |
Maks. Basma yüksekliği: | 51 m |
Pervane 130 mm.: | 2 |
Pervane 98 mm.: | 1 |
Birincil salmastra: | BUUE |
Pompa versiyonu: | A |
Model: | D |
Elektriksel veri | |
---|---|
Giriş gücü - P1: | 2800 W |
P2: | 2270 W |
Ana frekans: | 50 Hz |
Nominal voltaj: | 3 x 220-240D/380-415Y V |
Nominal akım: | 9.0/5.2 A |
Koruma sınıfı (IEC 34-5): | IP55 |
İzolasyon sınıfı (IEC 85): | F |
Motor koruması: | YOK |
Termal koruma: | harici |
Sıvı | |
---|---|
Pompalanan sıvı: | Su |
Sıvı sıcaklık aralığı: | -20 .. 110 °C |
Selected liquid temperature: | 20 °C |
Yoğunluk: | 998.2 kg/m³ |
Materyaller | |
---|---|
Pompa gövdesi: | Paslanmaz çelik |
: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
: | AISI 316 |
Çark: | Paslanmaz çelik |
: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
: | AISI 316 |
Malzeme kodu: | G |
Ürün ismi: | CHI 12-25 A-W-G-BUUE |
Ürün numarası: | 4F578025 |
EAN numarası: | 5700394034852 |
Fiyat: |