Bu ürün listesinden tam olarak ihtiyacınız olanı bulabilirsiniz.
Atık su çözümleri için tasarlanan aksesuarlar.
Grundfos ürünleri için mekanik aksesuarlar
Aksesuarlar
Grundfos ürünleri için elektrik aksesuarları
Dalgıç atık su pompaları
AP pompalar; atık su, çamur içerikli su, zemin ve pis su transferine uygundur. APG'lerde katıları parçalayan bir kesici sistem bulunur.
Basınç Yöneticileri, evsel su temini ve hidrofor sistemlerinde pompaların otomatik kontrolüne imkan tanıyan akıllı sistemlerdir. Ünitelerin kurulum...
Yatay çok kademeli pompalar
Hidrofor modülleri
Yeni Grundfos BMSX pompa sistemi, deniz suyu ile acı suyun tuzdan arındırılması için tasarlanan eşsiz bir yapıya sahiptir.
Haberleşme Arayüzleri
Uçtan emişli kapalı kaplin çok kademeli
CM, CME güvenilir, sessiz ve kompakt yatay uçtan emişli pompalardır. Modüler pompa tasarımı, özel çözümler üretmeyi kolaylaştırır. Pompalar, dökme ...
Hidrofor seti
CMB, CMBE, evsel ve hafif ticari uygulamalarda su temini için tasarlanmış kompakt hidrofor setleridir. Modüler pompa tasarımı, özel çözümler üretme...
Sektör uzmanlarının profesyonel devreye alma hizmetlerinden yararlanarak pompa sisteminizin performans ve verimliliğini üst düzeye çıkarın.
CONLIFT1, kanalizasyon seviyesinin altında toplanan veya binaların kanalizasyon sistemine akamayan ya da doğal bir eğimle boşaltılamayan yoğuşma su...
Hat tipi çok kademeli pompalar
Emme ve basma ağzı aynı seviyede olan dikey, çok kademeli santrifüj pompa.
CUE is a complete range of external frequency converters designed for speed control of a wide range of Grundfos pumps.
Grundfos Talebe Dayalı sistemlerle soğutulmuş su sistemlerini dengelemek ve bina konforunu artırmak mümkündür. Geleneksel vanalar yerine akıllı pom...
Diyaframlı pompalar
Yüksek kesinlikte kimyasal dozajı ile gelişmiş proses kontrolü sağlayan ve sistem kontrolü entegreli dijital dozaj pompaları.
Grundfos Mekanik pompa serisi, güvenilir dozaj ve yüksek basınç gerektiren uygulamalar için son derece etkili çözümlerdir. Minimum bakım ihtiyacıyl...
Grundfos Dalgıç Drenaj Pompalar (DP), 0.9-2.6 kW motor aralığına sahiptir. Pompalarda, 10 mm'ye kadar katıları parçalayabilen çok bıçaklı ve yarı a...
Grundfos DPK drenaj pompalar; kapsül içinde, yarı açık veya SuperVorteks, serbest akışlı çarklarla sunulur. Bina ve endüstriyel uygulamalara uygund...
Grundfos DWK su boşaltma pompaları; kapsüllü, yarı açık veya Supervorteks serbest akışlı çarklara sahiptir. Çok sayıda bina/endüstri uygulamasına u...
Grundfos EF pompalar; 30 mm serbest geçişle tek kanatlı, yarı açık çarka sahiptir ve lif/ufak kir içeren lifli yüzey suyu ile drenaj gibi sıvıların...
Mevcut pompalarınız üzerinde yaptığımız ücretsiz bu analiz, potansiyel enerji tasarruflarını keşfetmenize yardım eder.
Yeni ürünler
Sirkülasyon pompaları
ALPHA; ısıtma, iklimlendirme ve sıcak kullanım suyu sistemleri için tasarlanmış, yüksek verimli, değişken devirli sirkülatörlerdir. Bu pompaların k...
COMFORT, tek ve iki aileli konutlar için tasarlanan enerji tasarruflu sıcak su resirkülasyon pompalarıdır. Pompalar, korozyona dayanıklı pompa gövd...
Mobil pompa kontrolörümüz olan araç kutusu, anında pompa verileriyle size zamandan kazandırırken karşılaştığınız güçlükleri azaltır.
Our intuitive tool box for mobile pump control that provides you with instant pump data, designed to save you time and effort.
Enerji tasarruflarınızı ve pompalarınızın performansını artırmak için öneriler sunduğumuz, mevcut sistemlerinizin kapsamlı ve ölçümlere dayanan bir...
Grundfos Connect, daha maliyetli SCADA sistemlerine verimli ve uygun maliyetli bir alternatif sunan tak ve çalıştır internet tabanlı bir sistemdir.
İnternet tabanlı sistem, diğer maliyetli sistemlere alternatif olarak verimli ve ekonomik çözüm sunar.
Pompalarınızı profesyonel ellere teslim etmek için kurulum işlerinizi Grundfos çalışanlarına bırakın.
Jet Pompalar, kendinden emişli, tek kademeli santrifüj pompalardır. Pompalar, su temini ve transfer işleri dahil olmak üzere çeşitli bahçe ve evsel...
Jet hidroforlar, basınçlı tanklı, kendinden emişli, tek kademeli santrifüj pompalardır. Hidroforlar, su temini ve transfer işleri dahil olmak üzere...
Grundfos Dalgıç Drenaj Pompalar (DP), 0.9-2.6 kW aralığında motorlara sahiptir. Pompalarda, 10 mm'ye kadar olan katıları parçalayabilen yarı açık, ...
Pompa lazer hizalama hizmetimizle pompalarınız daha verimli ve güvenilir çalışırken enerji ve işletim giderleri azalır.
Complete Control solutions for level control, with cabinet, controller and switchgear for various application.
Ticari binalar için elektronik kontrollü ve yüksek verimli sirkülasyon pompaları
Standart norm motorlar
Dalgıç motorlar
MQ, hidrofor tanklarından ve sığ kuyulardan temiz suyun basılması ve evsel uygulamalarda genel basınçlandırma için tasarlanmış, hepsi bir arada hid...
SQ pompalar için dalgıç motorlar
MS series ON/OFF controlling pumps, level reporting. MS1 comes in a variety of types; Standard type is for Waste Water, other medias comply. Follow...
Daldırılabilir pompalar
Tanka monte edilmek üzere tasarlanmış dikey, çok kademeli santrifüj ve vidalı pompalar
Uçtan emişli makine tezgahı pompaları
Yarı açık vorteks çarklı kapalı kaplin uçtan emişli pompa.
MULTILIFT, bina içinde tek, önceden monte edilmiş bir pakette atık suyun toplanması ve transferi için kompakt atık su transfer istasyonlarıdır. MUL...
Uçtan emişli kapalı kaplin tek kademeli
EN 733'e göre uçtan emişli, kapalı kaplin pompalar
Tek kademeli uçtan emişli pompalar
Uçtan emişli uzun kaplin tek kademeli
Uçtan emişli standart pompalar. .
Pompa onarım ihtiyaçlarınızı gidermek için teslimat seçeneklerimizle birlikte komple atölye bakım hizmetleri sunuyoruz.
Grundfos dalgıç SE pis su pompaları (1.1-11 kW), S-tube® (SE1) veya SuperVortex çarka (SEV) sahiptir. Serbest geçiş kapasitesi pompa boyutuna gö...
Grundfos dalgıç SE/SL pis su pompaları (9-30 kW), S-tube® veya SuperVortex çarka (SLV) sahiptir. Serbest geçiş kapasitesi pompa boyutuna göre 75...
Submersible and dry-installed Grundfos SE/SL pumps (frame size 56) are fitted with open S-tube® (SE and SL) impeller. The pumps are designed for ...
Grundfos dalgıç SEG öğütücü pompalar (0.9-4 kW) atık suların, çamur içerikli ve pis suların transferine uygun çözümlerdir. Sıvıdaki katıları öğüten...
Duş pompaları; duşlarda, banyolarda veya tüm evde sıcak ve soğuk su basıncını artırmak için kullanılır. Duş pompaları, müşterilerin performansı yük...
Grundfos dalgıç SL pis su pompaları (1.1-11 kW), S-tube® (SL1) veya SuperVortex çarka (SLV) sahiptir. Serbest geçiş kapasitesi pompa boyutuna gö...
SOLOLIFT2, entegre güçlü kesici sistemlerine sahip, küçük, kompakt, kurulumu kolay bir otomatik transfer istasyonudur. Atık su transfer istasyonu, ...
Dalgıç zemin suyu pompaları
Grundfos SP dalgıç sondaj borular zemin suyu transferi içindir. Paslanmaz çeliktendir, 3 malzemede mevcuttur. 4 inçten itibaren 6, 8 inç üzeri olma...
Siz işletmenizin diğer ihtiyaçlarıyla ilgilenirken bırakın pompa sisteminizin bakımını biz yapalım.
Grundfos termik tarama, kontrol panelindeki tehlikeleri saptayarak kazaları engeller ve pompanı hizmet dışı kalmamasına yardımcı olur.
Hat tipi tek kademeli pompalar
Mekanik salmastralı tek kademe, hat tipi santrifüj pompalar. Pompalar kapalı kaplindir: Pompa ve motor birbirinden ayrı bağımsız ünitelerdir.
UNILIFT AP, geçici ve kalıcı serbest kuruluma uygun dalgıç atık su pompalarıdır. UNILIFT AP pompalar, otomatik kaplin üzerine kuruluma uygundur.
UNILIFT CC, temiz, agresif olmayan suları ve 3 mm su seviyesine kadar gri suları transfer etmek için tasarlanmış, tek kademeli bir dalgıç pompadır....
UNILIFT KP, agresif olmayan suları ve gri suları transfer etmek için tasarlanmış, kompakt bir paslanmaz çelik dalgıç pompadır. Portatif ünite olara...
Uno-, Duolift ile bir ve iki pompalı sistemler; doğal eğim yetersizliğinden dolayı doğrudan kanalizasyona bağlanamayan atık suların oluştuğu bodrum...
UPA, konutlarda kullanılmak üzere tasarlanmış, kompakt, yüksek performanslı bir in-line hidrofor pompasıdır. UPA; duşlar, musluklar ve diğer su kul...
Grundfos UP, UPS Serisi 100; ısıtma, domestik sıcak su, soğutma ve iklimlendirme için uygun sirkülasyon pompalarıdır. Faklı malzeme ve ikiz kafa mo...
Grundfos UP, UPS Serisi 200; domestik ve ticari ısıtma sistemleri için uygun tek ve üç kademeli sirkülasyon pompalarıdır. Faklı malzemelerden model...
Ekipman durumunuz hakkında bilgi sahibi olursanız beklenmedik arızaları öngörerek tedbirler alabilir ve sisteminizin hizmet dışı kalmasını engelley...