- {{ item.label }}
- {{ item.data }} {{ item.additionaldata }}
İhtiyaçlarınıza göre özelleştirme ve esneklik
Çalıştığınız uygulama ve ortam ne olursa olsun, size uygun bir CM veya CME pompası bulunduğundan emin olabilirsiniz. Çok sayıda konfigürasyon seçeneği ve çeşitli malzemeler sayesinde, CM ve CME pompa serisi -30 ° C ila 120 ° C arasındaki sıcaklıklarda çalışabilir.
Serideki tüm modellerde, daha yüksek viskozite ve yoğunluk durumlarına karşı büyük boyutlu motorlar gibi birçok özelleştirme seçeneği mevcuttur. Özelleştirilebilmesi ve esnek olması sayesinde küçük ve büyük sistemlerdeki diğer bileşenlerle başarılı bir etkileşim sağlayarak veya bağımsız bir pompa olarak ideal bir bir kurulum sunar.
Bu ürün serisi hakkında müşterilerimizin düşüncelerini ve görüşlerini öğrenin
Grundfos çözümün bir parçası olduğunda, daha az enerji tüketimi, daha fazla konfor ve benzersiz çalışma güvenilirliği elde edersiniz. Müşterilerimizin Grundfos'un akıllı işlevsellik yaklaşımı ile su ve enerji optimizasyonu imkanlarından nasıl yararlandığını kendi anlatımlarından öğrenin.
Saniyeler içinde konuyla ilgili uzmanlık bilgisi edinin
Online eğitim platformu ECADEMY ile uzmanlık bilgilerinizi, deneyim ve pratiklerinizi geliştirerek günlük iş akışınızı hızlandırabilirsiniz.
Eğtiminize başlamak için aşağıdaki derslerden birine tıklayın.
Ürünler hakkında daha fazla bilgi sahibi mi olmak istiyorsunuz?
Grundfos çözümlerinin kullanım alanları, pompa ve sistemler hakkındaki son gelişmeler ile en iyi performansın nasıl elde edileceği hakkındaki bilgileri okuyun veya özgün öğrenme materyalleri, makaleler, bilgi metinleri ve videolar üzerinden Grundfos araştırma ve görüşlerine ulaşın.
Ürün Seç
Servis video
Hizmetler
Pompa seçimi, kurulumu, çalıştırması ve değişimi süreçlerini kapsayan servis teklifleri.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İster bir ürün satın almak, ister bir Grundfos uzmanından tavsiye almak istiyor olun pompa çözümünüzden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmaktan mutluluk duyarız! Desteğe ihtiyacınız olursa iletişime geçmekten çekinmeyin.