Kolay, güvenli, düşük maliyetli pompa yönetimi
GRM Çözüm Yönetimi sayesinde pompa sistemlerinizi dünyanın her yerinden güvenle ve güvenilir bir şekilde izleyebilir ve yönetebilirsiniz.
Sistem, izleme ve uzaktan kontrol için ideal olup uzaktan proses otomasyonuna ihtiyaç duymayan kullanıcılar için geleneksel SCADA sistemine bir alternatif sunar.
GRM Çözüm Yönetimi, pompalarınızla ilgili herhangi bir sorun olduğunda mobil cihazınıza gönderdiği otomatik alarmlarla sizi haberdar eder. Pompaları bu sistemden yönetmek için bir web tarayıcısından ve internet bağlantısından başka bir şey gerekmez. Canlı pompa verilerine mobil cihazınızdan bile erişebilirsiniz.
Yıllık bazda sabit ve düşük bir ücret ödeyerek Grundfos'un BT hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. BT ekibimiz, kurumsal sınıfta barındırma, güvenlik ve sistem desteği sunar.
Çok sayıda servis seçeneğimiz mevcuttur:
GRM Temel kurulum , donanım ve devreye almayı içerir. Grundfos E-pompaları kullanıyorsanız tek ihtiyacınız olan kurulum tipidir.
GRM Genişletilmiş I&O seçeneği, E-pompaları olmayan kurulumlar içindir.
Bir yıllık GRM lisansı (SIM kartlı veya SIM kartsız)
Aynı zamanda, kurulum sorunlarını tesisinizde çözmek için GRM danışmanlığı hizmeti sunuyoruz.
Müşterilerimizin bu servis teklifinden nasıl avantajlar elde ettiğini öğrenin
Grundfos çözümün bir parçası olduğunda, daha az enerji tüketimi, daha fazla konfor ve benzersiz çalışma güvenilirliği elde edersiniz. Müşterilerimizin Grundfos'un akıllı işlevsellik yaklaşımı ile su ve enerji optimizasyonu imkanlarından nasıl yararlandığını kendi anlatımlarından öğrenin.
İlgili servis teklifleri
Grundfos, pompa ve pompa sistemlerinizle ilgili konularda ya da sorunlarda size destek olan birçok farklı servis teklifi sunar.
Hizmet Seçeneği
Kolay bir başlangıç yapın
GRM Çözüm Yönetimi'nden kolaylıkla yararlanabilirsiniz. Bizimle iletişime geçtikten sonra, aşağıdaki modele göre bir ilk toplantı ve eylem planı hazırlarız:
- İlk İletişim - Sorunlu alanları saptamak ve diğer adımları kararlaştırmak için eldeki bilgilerden yola çıkarak tesisinizin özelliklerini belirleriz.
- Teşhis - Sizinle yakın bir işbirliği içinde sahada denetim yaparak testler, etütler ve boru incelemeleri gerçekleştiriyoruz.
- Teklif - İhtiyaç duyulan çözümü tasarlamak için beklentileri ve eldeki verileri değerlendiririz. Ardından bir GRM teklif raporu alırsınız.
- Uygulama - Teklifimizi onayladığınız takdirde, Grundfos GRM sisteminizi yerinde devreye alır, personelinizi eğitir ve GRM hesabınızı kurar.
-
Değerlendirme - Cep telefonunuz veya bilgisayarınız üzerinden canlı verilere, online performans izlemeye ve optimize edilmiş işlemlere erişeceksiniz.
- İzleme - Sistem hizmet sunarken, Grundfos olarak her şeyin yolunda olmasını ve pompalarınızın optimum performansla çalışmasını sağlarız.
Ürünler ve hizmetler
Grundfos, pompa yatırımınızdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak üzere geliştirilmiş çeşitli hizmetler sunar. Daha fazla bilgi edinmek için bizimle iletişime geçin.