Modeller NK 80-200/164 B-BAQE
Özellikler
Diğerleri | |
---|---|
Net ağırlık: | 190 kg |
Brüt ağırlık: | 200 kg |
Kurulum | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
Maksimum çalışma basıncı: | 16 bar |
Flanş standartı: | ING |
Pompa girişi: | DN 100 |
Pompa çıkışı: | DN 80 |
Basınç derecesi: | PN16 |
Kaplin tipi: | Standart |
Aşınma halkası (ları): | boyun halka(lar)ı |
Tekniksel | |
---|---|
Bilgileri baz alınan pompanın hızı: | 1440 rpm |
Nominal debi: | 72.9 m³/h |
Nominal basma yüksekliği: | 7 m |
Asıl çark çapı: | 164 mm |
Nominal pervane çapı: | 200 mm |
Birincil salmastra: | BAQE |
Mil çapı: | 32 mm |
İkincil mekanik salmastra: | NONE |
Elektriksel veri | |
---|---|
Motor tipi: | 100LB |
IE Verim sınıfı: | IE3 |
Nominal güç - P2: | 2.2 kW |
Ana frekans: | 50 Hz |
Nominal voltaj: | 3 x 220-240 D/380-415 Y V |
Nominal akım: | 9.25/5.35 A |
Başlama akımı: | 620-670 % |
Cos fi - güç faktörü: | 0.77-0.70 |
Nominal hız: | 1440-1450 rpm |
Verimlilik: | IE3 86,7% |
Tam güçte motor verimi: | 86.4 % |
3/4 yükte motor verimi: | 85.5-85 % |
1/2 yükte motor verimi: | 84-82 % |
Kutup adedi: | 4 |
Koruma sınıfı (IEC 34-5): | IP55 |
İzolasyon sınıfı (IEC 85): | F |
Motor koruması: | YOK |
Motor No: | 87260396 |
Yağlayıcı tipi: | Grease |
Sıvı | |
---|---|
Pompalanan sıvı: | Su |
Sıvı sıcaklık aralığı: | 0 .. 120 °C |
Selected liquid temperature: | 20 °C |
Yoğunluk: | 998.2 kg/m³ |
Materyaller | |
---|---|
Pompa gövdesi: | Dökme demir |
: | EN-GJL-250 |
: | ASTM A48-40 B |
Çark: | Bronz |
: | DIN W.-Nr. 2.1096.01 |
: | ASTM B584-C83600 |
Malzeme kodu: | B |
Ürün ismi: | NK 80-200/164 B-BAQE |
Ürün numarası: | 96627216 |
Fiyat: |