Modeller NKE 40-250/211 B-BAQE
Özellikler
Diğerleri | |
---|---|
Net ağırlık: | 258 kg |
Brüt ağırlık: | 351 kg |
Konfigürasyon dosya no.: | 96078387 |
Kurulum | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Maksimum çalışma basıncı: | 16 bar |
Flanş standartı: | EN 1092-2 |
Pompa girişi: | DN 65 |
Pompa çıkışı: | DN 40 |
Basınç derecesi: | PN16 |
Kaplin tipi: | Standart |
Aşınma halkası (ları): | boyun halka(lar)ı |
Tekniksel | |
---|---|
Bilgileri baz alınan pompanın hızı: | 2900 rpm |
Nominal debi: | 49.5 m³/h |
Nominal basma yüksekliği: | 48.5 m |
Asıl çark çapı: | 211 mm |
Nominal pervane çapı: | 250 mm |
Birincil salmastra: | BAQE |
Mil çapı: | 1 mm |
Elektriksel veri | |
---|---|
Motor tipi: | 160M |
Nominal güç - P2: | 11 kW |
Ana frekans: | 50 Hz |
Nominal voltaj: | 3 x 380-415 V |
Nominal akım: | 21.4 A |
Cos fi - güç faktörü: | 0.93 |
Nominal hız: | 360-2900 rpm |
Tam güçte motor verimi: | 84 % |
Kutup adedi: | 2 |
Koruma sınıfı (IEC 34-5): | IP54 |
İzolasyon sınıfı (IEC 85): | F |
Motor koruması: | PTC |
Motor No: | 96078163 |
Sıvı | |
---|---|
Pompalanan sıvı: | Su |
Sıvı sıcaklık aralığı: | 0 .. 120 °C |
Selected liquid temperature: | 20 °C |
Yoğunluk: | 998.2 kg/m³ |
Materyaller | |
---|---|
Çark: | Bronz |
Malzeme kodu: | B |
Ürün ismi: | NKE 40-250/211 B-BAQE |
Ürün numarası: | 96629142 |
Fiyat: |