Biến thể MTR 5-22/10 A-W-A-HUUV
Thông số kỹ thuật
Vật liệu | |
---|---|
Cột áp máy bơm: | Gang |
: | EN-GJL-200 |
: | ASTM 25B |
Cánh quạt: | Thép không gỉ |
: | EN 1.4301 |
: | AISI AISI 304 |
Mã vật liệu: | A |
Lắp đặt | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
Áp suất vận hành tối đa: | 25 bar |
Áp suất tối đa ở nhiệt độ đã trình bày: | 25 bar / 90 °C |
Nối ống: | G 1 1/4 |
Kích cỡ mặt bích cho động cơ: | FT115 |
Mã kết nối: | W |
Chất lỏng | |
---|---|
Chất lỏng được bơm: | Nước |
Phạm vi nhiệt độ chất lỏng: | -10 .. 90 °C |
Nhiệt độ chất lỏng đã chọn: | 20 °C |
Mật độ: | 998.2 kg/m³ |
Khác | |
---|---|
Hệ số h.suất tối thiểu,MEI ≥: | 0.57 |
Trọng lượng tịnh: | 24 kg |
Tổng trọng lượng: | 28 kg |
Khối lượng vận chuyển: | 0.1 m³ |
Dữ liệu điện | |
---|---|
Loại động cơ: | 90SB |
Cấp hiệu suất IE: | IE2 |
Công suất định mức - P2: | 1.5 kW |
Công suất (P2) được bơm yêu cầu: | 1.5 kW |
Tần số nguồn: | 50 Hz |
Điện áp định mức: | 3 x 220-240D/380-415Y V |
Dòng điện định mức: | 5.45/3.15 A |
Dòng điện khởi động: | 850-930 % |
Cos phi - hệ số công suất: | 0.87-0.82 |
Tốc độ định mức: | 2890-2910 rpm |
Hiệu suất: | IE2 81,3% |
Hiệu suất động cơ toàn tải: | 81.3 % |
Hiệu suất động cơ ở 3/4 tải trọng: | 85 % |
Hiệu suất động cơ ở 1/2 tải trọng: | 83 % |
Số cực: | 2 |
Loại vỏ (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Cấp cách điện (IEC 85): | F |
Bảo vệ động cơ: | KHÔNG CÓ |
Động cơ Số: | 85D05906 |
Kỹ thuật | |
---|---|
Tốc độ máy bơm dựa trên dữ liệu máy bơm: | 2896 rpm |
Lưu lượng định mức: | 5.8 m³/giờ |
Cột áp định mức: | 51.6 m |
Tầng: | 22 |
Cánh quạt: | 10 |
Phớt trục chính: | HUUV |
Phiên bản máy bơm: | A |
Mẫu: | A |
Tên sản phẩm: | MTR 5-22/10 A-W-A-HUUV |
Số Sản phẩm: | 96608370 |
Số EAN: | 5700832294220 |
Giá: |