Biến thể NB 32-200.1/205 A-F2-A-BAQE
Thông số kỹ thuật
Vật liệu | |
---|---|
Vỏ máy bơm: | Gang |
: | EN-GJL-250 |
: | ASTM A48-40 B |
Cánh quạt: | Gang |
: | EN-GJL-200 |
: | ASTM A48-30 B |
Mã vật liệu: | A |
Vật liệu vòng chịu mòn: | Đồng thau hợp kim cao(CuZn34Mn3AI2 |
Lắp đặt | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Áp suất vận hành tối đa: | 16 bar |
Cửa nạp máy bơm: | DN 50 |
Cửa xả máy bơm: | DN 32 |
Định mức áp suất: | PN 16 |
Mã kết nối: | F2 |
Chất lỏng | |
---|---|
Chất lỏng được bơm: | Nước |
Phạm vi nhiệt độ chất lỏng: | 0 .. 120 °C |
Nhiệt độ chất lỏng đã chọn: | 20 °C |
Mật độ: | 998.2 kg/m³ |
Khác | |
---|---|
Hệ số h.suất tối thiểu,MEI ≥: | 0.58 |
Trạng thái ErP: | EuP Độc lập/Sản phẩm |
Trọng lượng tịnh: | 106 kg |
Tổng trọng lượng: | 123 kg |
Khối lượng vận chuyển: | 0.315 m³ |
Dữ liệu điện | |
---|---|
Loại động cơ: | 132SA |
Công suất định mức - P2: | 5.5 kW |
Tần số nguồn: | 50 Hz |
Điện áp định mức: | 3 x 380-415D/660-690Y V |
Dòng điện định mức: | 10.2/6.00 A |
Tốc độ định mức: | 2910 rpm |
Số cực: | 2 |
Loại vỏ (IEC 34-5): | 55 (Protect. water jets/dust) |
Cấp cách điện (IEC 85): | F |
Bảo vệ động cơ: | PTC |
Động cơ Số: | 83315217 |
Thiết kế gắn theo IEC 34-7: | IM V1/B5 |
Loại dầu bôi trơn: | Grease |
Kỹ thuật | |
---|---|
Tốc độ máy bơm dựa trên dữ liệu máy bơm: | 2910 rpm |
Lưu lượng định mức: | 22.2 m³/giờ |
Cột áp định mức: | 44 m |
Đường kính cánh quạt thực tế: | 205 mm |
Cánh quạt danh định: | 200.1 mm |
Phớt trục chính: | BAQE |
Đường kính trục: | 24 mm |
Phớt trục phụ: | NONE |
Phiên bản máy bơm: | A |
Tên sản phẩm: | NB 32-200.1/205 A-F2-A-BAQE |
Số Sản phẩm: | 96606527 |
Số EAN: | 5700832216376 |
Giá: |