Варианти NKE 125-250/220 A1F2AE-SBAQE
Спецификации
Материали | |
---|---|
Помпен корпус: | Чугун |
: | EN-GJL-250 |
: | ASTM A48-40 B |
Работно колело: | Чугун |
: | EN-GJL-200 |
: | ASTM A48-30 B |
Код на материала: | A |
Гума: | EPDM |
Код за гума: | E |
Материал за износващия се пръстен: | Високолегиран месинг(CuZn34Mn3AI2 |
Електрич. данни | |
---|---|
Тип мотор: | 160LB |
IE клас на ефективност: | IE3 |
Номинална мощност на вала на двигателя - Р2: | 11 kW |
Основна честота: | 50 Hz |
Номинално напрежение: | 3 x 380-480 V |
Номинален ток: | 22.0-17.8 A |
Косинус фи - фактор на мощността: | 0.91-0.90 |
Номинална скорост: | 240-1750 rpm |
Ефективност: | IE3 91,4% |
Ефективност на двигателя при пълен товар: | 91.4 % |
Брой на полюсите: | 4 |
Степен на зашитеност (IEC 34-5): | IP55 |
Изолационен клас (IEC 85): | F |
Защита на мотора: | ДА |
Мотор номер: | 86906221 |
Тип лубрикант: | Grease |
Инсталиране | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Максимално работно налягане: | 16 bar |
Стандарт за фланците: | EN 1092-2 |
Помпен вход: | DN 150 |
Изход на помпата: | DN 125 |
Проектно налягане: | PN 16 |
Тип на куплунга: | Стандарт |
Износващ(и) се пръстен(и): | шиен прст/и |
Основна плоча: | EN / ISO |
Код за връзка: | F |
Технически | |
---|---|
Скорост на помпата на която са базирани данните: | 1460 rpm |
Номинален дебит: | 219.5 м³/ч |
Номинален напор: | 13 m |
Актуален диаметър на импелера: | 220 mm |
Работно колело норм.: | 250 mm |
Първично уплътнение на вала: | BAQE |
Диаметър на вала: | 32 mm |
Вторично уплътнение на вала: | NONE |
Толеранс на характеристиката: | ISO9906:2012 3B |
Версия на помпата: | A1 |
Други | |
---|---|
Мин. индекс на ефективност, MEI =: | 0.57 |
Статус по Директива ErP: | Самостоятелен продукт по EuP Директивата |
Нето тегло: | 378 kg |
Бруто тегло: | 405 kg |
Обем за доставка: | 0.841 m³ |
Конфигурационен файл: | 97912868 |
Контроли | |
---|---|
Контролен панел: | Стандартен |
Функционален модул: | PUMP I/O (ПОМПА ВХОДОВЕ/ИЗХОДИ) |
Течност | |
---|---|
Работен флуид: | Вода |
Диапазон на температурата на течността: | 0 .. 120 °C |
Избрана температура на течността: | 20 °C |
Плътност: | 998.2 kg/m³ |
Име на продукт: | NKE 125-250/220 A1F2AE-SBAQE |
Продукт No.: | 96601249 |
EAN номер: | 5700832017508 |
Цена: |