Spolehlivá a energeticky účinná přeprava odpadních vod
Spolehlivá a energeticky efektivní řešení pro vaše čerpací stanice a sítě odpadních vod jsou pro shromažďování a dopravu odpadních vod nezbytná. Společnost Grundfos nabízí prvotřídní kanalizační čerpadla s nejvyšší účinností na trhu, která zahrnují inovativní a patentované technologie, jako jsou oběžná kola S-tube a přizpůsobení oběžného kola SmartTrim.
Dodáváme také prefabrikované čerpací stanice s čerpadly, ovládacími prvky, ventily i potrubím a kanalizační systémy s čerpadly kalových macerátorů. Při rekonstrukci stávajících čerpacích stanic zajišťujeme kompletní řešení se snadnou instalací a s nízkými prostoji během instalace. Společnost Grundfos nabízí poradenství a využívá modelování výpočetní dynamiky tekutin k optimalizaci vzorců proudění v čerpací stanici a retenční nádrži. Náš nástroj pro modelování tlakové kanalizační sítě se softwarem pro simulaci systému také pomáhá optimalizovat konstrukci.
Poraďte se s naším odborníkem na Dedicated controls
Vhodný pohon může pomoci snížit spotřebu energie v čerpacích stanicích odpadních vod. Ale pohon sám o sobě nestačí. Potřebujete také inteligentní řídící jednotku, jako je Grundfos Dedicated Controls - kompletní řešení pro řízení a monitorování vyvinuté speciálně pro síťové čerpací stanice. Náš technik vysvětluje, jak to funguje.
Nezbytné informace k systémům odpadní vody pro technické specialisty.
Získejte návod pro volbu čerpadla a jeho instalaci v drenážních systémech, systémech odpadních vod a kanalizacích. Tento specifický návod se zaměřuje na menší systémy přepravy odpadních vod s použitím čerpadel s motory od 0,15 kW do 30 kW. Získejte důležité znalosti o čerpadlech a čerpacích jímkách, dimenzování a výběru, údaje o výkonu čerpadla, uspořádání čerpacího systému, náklady na životní cyklus a mnoho dalšího, včetně praktických příkladů.
Realizované projekty
Získání většího přehledu o ovládání a provozu
Dánská vodárenská společnost využila inteligentní ovládání, aby získala více informací ze své síti odpadních vod, přičemž ušetří čas a energii.
Úspora času a starostí s připojenými službami
Vodárna Ishøj v Dánsku ušetřila přesčasy a snížila náklady na monitorování na polovinu s inteligentními řešeními od Grundfos.
Úspora nákladů pomocí inteligentní ochrany motoru
Čistírna odpadních vod v USA sklízí výhody vysoké ochrany zařízení a rychlého řešení problémů se společností Grundfos.
Inteligentní řízení hladiny pro aplikace vyprazdňování a plnění
Řídící jednotka Grundfos LC je navržena pro instalace se dvěma čerpadly na odpadní vodu, je ideální pro vyprazdňování a plnění v síťových aplikací odpadních vod. Přečtěte si naši brožuru, abyste zjistili, jak snadné je nastavení, konfigurace a připojení - což vám poskytne chytré a intuitivní ovládání hladiny.
Chcete se dozvědět více o těchto aplikacích?
Zjistěte více v nejnovějších článcích a materiálech o čerpadlech a čerpacích systémech. Podívejte se do naší sekce "Výzkum a Poznatky" a vyberte si články, whitepapers, videa a mnoho dalšího z vaší oblasti zájmu.
Získejte odpovědi na své otázky týkající se této aplikace
Shromáždili jsme často kladené otázky a jejich odpovědi na jednom místě. Prohlédněte si nejčastěji kladené dotazy níže nebo přejděte do FAQ pro kompletní seznam odpovědí.
Controls
Control panels
Jednostupňová čerpadla s axiálním sáním
Jednostupňová čerpadla s axiálním vstupem a pružnou spojkou
Ponorná kalová čerpadla
Služby pro optimalizaci
Opravy čerpadel
Servisní smlouvy
Elektrické příslušenství
Přečtěte si příběhy našich zákazníků
Pokud je součástí řešení Grundfos, získáte pro svou aplikaci sníženou spotřebu energie, zvýšené pohodlí a nepřekonatelnou provozní spolehlivost. Přečtěte si příběhy našich zákazníků o výhodách z použití řešení Grundfos.
Staňte se expertem
Ušetřete čas, získejte nové dovednosti a know how a rozvíjejte své podnikání s online školící platformou ECADEMY.
Klikněte na kurz níže a začněte svůj trénink hned.
Produkty a služby
Grundfos nabízí celou řadu služeb, které jsou navrženy s cílem vytěžit maximu z vaší investice do čerpadel. Spojte se s námi a dozvíte se více.