- Θερμοκρασία υγρού
- 0 .. 90 °C
- Μέγ. παροχή
- 210 m³/h
- Μέγιστο μανομετρικό ύψος
- 519 m
Μειώστε το κόστος με μία εξαιρετικά αποδοτική αντλία SP
Η υποβρύχια υποβρύχια Grundfos SP είναι μία εξαιρετικά ανθεκτική αντλία από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας, ανθεκτικό στη διάβρωση. Ανθεκτική στην άμμο και τo διαβρωτικό νερό, η SP διαθέτει επίσης χαρακτηριστικά όπως προστασία κατά της ξηρής λειτουργίας και προστασία από το κάψιμο του κινητήρα, με αποτέλεσμα και τα δύο να συμβάλλουν στην εντυπωσιακή ανθεκτικότητα της αντλίας.
Χάρη στη βελτιστοποιημένη σχεδίαση υδραυλικών, το SP προσφέρει βέλτιστη απόδοση κατά τη διάρκεια περιόδων υψηλής ζήτησης, εξασφαλίζοντας χαμηλό μακροπρόθεσμο κόστος και υψηλή αξιοπιστία λειτουργίας. Οι αντλίες είναι κατάλληλες για μία ποικιλία εφαρμογών, συμπεριλαμβάνοντας παροχή υπόγειων υδάτων σε εγκαταστάσεις ύδρευσης, άρδευση, κατέβασμα της στάθμης των υπόγειων υδάτων, ενίσχυση πίεσης και βιομηχανικές εφαρμογές.
Δείτε πώς επωφελούνται οι πελάτες από αυτό το προϊόν
Όταν η Grundfos αποτελεί μέρος της λύσης, κερδίζετε μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, μεγαλύτερη άνεση και απαράμιλλη λειτουργική αξιοπιστία. Διαβάστε τις ιστορίες των πελατών μας σχετικά με το πώς επωφελούνται από τον τρόπο που η Grundfos προσεγγίζει την ευφυΐα, το νερό και την ενέργεια.