Reti fognarie
Quando si trasportano continuamente acque reflue, sono necessarie soluzioni affidabili e ottimizzate per le stazioni e le reti di pompaggio delle acque reflue. Una migliore progettazione del sistema, ad esempio utilizzando simulazioni CFD, affronta i problemi idraulici in anticipo, riducendo i tempi di fermo e minimizzando i rischi.
Introduci l’affidabilità nelle tue reti di acque reflue
Con l’aumento della popolazione e l’impatto del cambiamento climatico sul nostro pianeta, le reti di acque reflue di tutto il mondo sono soggette a una crescente pressione. Di conseguenza, le organizzazioni devono ottenere di più nel rispetto dei budget e dei programmi di sostenibilità.
Grundfos può aiutare le organizzazioni a realizzare un’ottimizzazione completa, attraverso una rete efficiente in termini di costi, che sia in grado di adattarsi a un mondo in continua evoluzione, pur continuando a fornire affidabilità e risultati sostenibili.
Come otteniamo tutto questo?
Il nostro team di esperti lavora con te: dalla progettazione fino all’installazione e manutenzione per fornirti una soluzione su misura. Grazie a una gamma di soluzioni innovative e intelligenti, possiamo estrarre e utilizzare i dati come mai prima d’ora per creare un sistema che rileva i problemi e li risolve tempestivamente, evitando tempi di inattività non pianificati o addirittura l’overflow. In sintesi: consentiamo alla tua rete di essere proattiva, non reattiva.
Con il nostro sistema, potrai avere una panoramica completa della tua rete, controllarla meglio e sarai in grado di contenere i costi. Otterrai anche livelli più elevati di affidabilità e capacità di monitorare le tendenze, come il cambiamento climatico e l’utilizzo, così potrai prepararti e adattare e scalare il sistema in base alle circostanze.
Sistemi di acque reflue end-to-end
Forniamo una progettazione end-to-end di sistemi di acque reflue che riduce i rischi, garantendo la massima tranquillità. Ti permette di risparmiare tempo, ridurre i costi e la manutenzione. I contratti per la messa in servizio e di manutenzione personalizzati consentono di ottimizzare le operazioni fin dall'inizio.
ESPLORA I VANTAGGI DI DEDICATED CONTROLS GRUNDFOS PER LA TUA RETE DI ACQUE REFLUE
Gira la ruota e seleziona un vantaggio.
Approfondisci le tue conoscenze sulle stazioni di pompaggio preassemblate
Scopri i numerosi vantaggi delle stazioni di pompaggio preassemblate per le reti di acque reflue nel nostro breve corso online. Visita ECADEMY e iscriviti al corso gratuitamente.
Pompe SE/SL: funzionamento affidabile e senza problemi
Scarica la brochure sulle pompe per le acque reflue SE/SL e scopri come questi prodotti consentono un funzionamento sempre affidabile con qualsiasi portata. Le pompe SE/SL sono disponibili in una gamma di design idraulici, per un funzionamento affidabile ed efficiente con il massimo livello di prestazioni in tutte le applicazioni per le acque reflue. Disponibili in versioni di 1-30 kW/1,5-42 CV, le pompe SE/SL riducono il costo totale di proprietà con un’affidabilità comprovata nelle installazioni in tutto il mondo.
Connect & Know
Connettiti a una visibilità completa delle apparecchiature, alla riduzione dei tempi di fermo, alla riduzione dei costi operativi e alla semplicità di integrazione. Grundfos Connect consente di monitorare, gestire gli avvisi e controllare le apparecchiature dell’infrastruttura idrica da remoto, ovunque e in qualsiasi momento.
Un’idraulica innovativa permette un funzionamento affidabile con costi totali inferiori, per affrontare e superare le sfide legate alle acque reflue urbane
Per soddisfare la crescente complessità delle acque reflue urbane, Grundfos ha sviluppato la girante S-tube® semiaperta, che fornisce un’elevata efficienza all'interno di un’ampia gamma operativa.
Riprendi il controllo con le soluzioni adattive
I pannelli di controllo LC 231 e LC 241 offrono agli utenti un metodo innovativo e onnicomprensivo per controllare i livelli di pompaggio. Le unità di controllo offrono diverse funzionalità e procedure di impostazione e configurazione, controllabili tramite la loro interfaccia intuitiva e da remoto tramite l’app Grundfos GO.
Scarica i manuali tecnici sulle acque reflue
Servizio
Numerose opzioni di servizio per la selezione, l’installazione, il funzionamento e la sostituzione delle pompe.
Mantieni il tuo sistema in condizioni sempre ottimali con costi operativi ridotti, spese di manutenzione prevedibili e una durata più lunga del tuo impianto. Con un contratto di servizio Grundfos, puoi affidare la manutenzione e l’analisi a professionisti esperti.
Porta l'ottimizzazione della rete a un nuovo livello con l'analisi dei dati
Grundfos Utility Analytics ti offre una panoramica completa delle operazioni delle tue reti idriche e delle acque reflue utilizzando dati in tempo reale per meglio monitorare, diagnosticare, prevedere e pianificare. Con la risoluzione preventiva dei problemi, è possibile ridurre i costosi tempi di inattività e migliorare l’efficienza della rete e la gestione delle risorse.
Grundfos Utility Analytics è una piattaforma software in abbonamento che non richiede nessuna installazione o integrazione di sistema.
Controls
Control panels
Protection, monitoring and connectivity
Monoblocco monostadio ad aspirazione assiale
Pompa normalizzata ad aspirazione assiale
Digital services
Operation services
Optimisation services
Repair services
Service agreements
Accessori elettronici
Leggi le storie dei clienti sui vantaggi delle applicazioni
Quando Grundfos fa parte della soluzione, si ottiene un ridotto consumo energetico, un maggiore comfort e un'affidabilità operativa insuperabile per la vostra applicazione. Leggete le storie dei nostri clienti su come traggono beneficio dall'approccio Grundfos all'intelligenza, all'acqua e all'energia.
Diventa un esperto in pochi clic
Risparmia tempo nel tuo lavoro quotidiano migliorando le tue competenze, il tuo know-how e il tuo business con la piattaforma di formazione online ECADEMY.
Clicca su un corso qui sotto per iniziare subito il tuo addestramento.
Migliora la tua conoscenza
Scopri come ottenere un consumo energetico ridotto, un maggiore comfort e un'affidabilità operativa insuperabile per la tua applicazione. Leggi le storie dei nostri clienti su come traggono beneficio dall'approccio Grundfos all'intelligenza, all'acqua e all'energia, oppure cerca nelle ricerche e nelle intuizioni di Grundfos per trovare altri materiali di apprendimento, articoli, white paper, video e molto altro che apporti vantaggi per la tua soluzione.
Prodotti e servizi
Grundfos offre una serie di servizi sviluppati per aiutarvi ad ottenere il massimo dal vostro investimento in pompe. Mettiti in contatto con noi per saperne di più.