인라인 다단 펌프는 높은 양정이 요구되는 시설에 사용됩니다. 다수의 임펠러 단계가 연결되어 있으며, 입구와 출구가 같은 높이에 있습니다. 인라인 다단 펌프는 급수, 수처리, 또는 산성 물질의 산업 솔루션에 주로 사용됩니다.
흡입구와 토출구가 같은 높이에 있는 인라인 입형 다단 원심 펌프.
수직, 다단계 원심 펌프와 흡입 및 배출 포트가 동일한 위치에 있습니다. 펌프 헤드와 베이스는 주철로 되어 있습니다 - 다른 모든 습식 부품은 스테인리스강으로 되어 있습니다 (EN 1.4301)
주파수 변환기가 통합된 인라인 입형 다단 원심 펌프. 펌프의 헤드와 베이스는 주철이며, 이외 접액부는 스테인리스 강입니다. (EN 1.4301)
흡입구와 토출구가 같은 높이에 있는 인라인 입형 다단 원심 펌프. 접액부는 고품질 스테인리스강 입니다. (EN 1.4401)
주파수 변환기가 통합된 입형 다단 원심 펌프. 접액부는 고품질 스테인리스 강입니다. (EN 1.4401)
주파수 변환기가 통합된 입형 다단 원심 펌프. 액체와 접하는 펌프 부분은 스테인리스강 입니다. (EN 1.4301)
주파수 변환기가 통합된 입형 다단 원심 펌프. 접액부는 티타늄 재질입니다. 티타늄은 광범위한 산, 알칼리, 해수, 그리고 산업용 화학물에 대해 우수한 저항성을 지닌 재질입니다.
인라인 입형 다단 원심 펌프. 펌프의 헤드와 베이스는 주철임. 이외 접액부는 스테인리스 스틸임. (EN 1.4301)
인라인 입형 다단 원심 펌프. 접액부는 고품질 스테인리스 스틸임. (EN 1.4401)
그런포스는 펌프를 최대한 활용할 수 있도록 다양한 서비스를 제공합니다. 자세한 내용은 그런포스에 문의하시기 바랍니다.
문의 바로가기
EXTRANET 바로가기