모델 SFG.48.260 .39.5.1B
사양서
제어 | |
---|---|
습도센서: | 습도 센서 미장착 |
오일중 수분 감지센서: | water-in-oil 센서 장착 |
재질 | |
---|---|
모터: | AISI EN-GJL-250 |
허브: | AISI EN-GJS-400-15 |
Secondary shaft seal: | CARBIDE/CARBIDE |
페인트 두께: | 450 micrometre |
기타 | |
---|---|
순 중량: | 318 kg |
기술적인 | |
---|---|
파워에 대한 추력: | 0.861 |
축방향 추력: | 4470 N |
정격 유량: | 3440 l/s |
평균 속도: | 0.65 m/s |
프로펠러 속도: | 39 rpm |
깃끝 속도: | 5.32 m/s |
기어비: | 24.972 |
프로펠러 지름: | 2600 mm |
프로펠러 날의 개수: | 2 |
주요 샤프트 씰: | 2 RADIAL LIP SEALS |
곡선 공차: | ISO9906:2012 3B |
테스트 기준: | ISO 21630 |
유체 | |
---|---|
유체 온도 범위: | 5 .. 40 °C |
pH-수치 범위: | 4-10 |
설치 | |
---|---|
최대 설치 깊이: | 20 m |
칼럼 프로파일 튜브 맞춤, 크기: | 120/120 mm |
전기 데이터 | |
---|---|
전력 입력 - P1: | 5.5 kW |
전원 입력 Act: | 5.19 kW |
정격 출력 - P2: | 4.8 kW |
메인 주파수: | 50 Hz |
정격 전압: | 3 x 400-415 V |
전압 오차: | +6/-10 % |
정격 전류: | 11 A |
기동 전류: | 84 A |
Cos phi - 역률: | 0.75 |
Cos phi - 3/4 부하에서 역률: | 0.67 |
Cos phi- 1/2 부하에서 역률: | 0.53 |
최대 부하 시 모터 효율: | 87.5 % |
3/4 부하 시 모터 효율: | 87.3 % |
1/2 부하시 모터 효율: | 85.3 % |
폴 개수: | 6 |
시동 방식: | star/delta |
외함 등급 (IEC 34-5): | IP68 |
절연 등급 (IEC 85): | H |
방폭 인증: | 아니오 |
모터 보호: | PTC 서미스터 |
케이블의 길이: | 15 m |
케이블 플러그의 유형: | NO PLUG |
제품명: | SFG.48.260 .39.5.1B |
제품번호: | 98787874 |
EAN 번호: | 5712601393041 |
가격: |