Domestic buildings
A family home is a place of comfort. In a domestic building, a number of water pump systems play important roles in ensuring and maintaining a high level of comfort for the family.
Obniżenie kosztów i poprawa komfortu dzięki systemom pomp domowych
Większość ludzi uważa swój dom za miejsce komfortu. Ale wiele czynników może osłabić to postrzeganie. Częstym problemem w budynkach mieszkalnych są ściekająca woda z kranów i słabe natryski. Nierzadko można również usłyszeć historie o tym, ile litrów wody marnotrawi się każdego dnia, czekając, aż woda osiągnie żądaną temperaturę.
Dzięki szerokiej gamie pomp wodnych do użytku domowego możesz zwalczyć te problemy. Pompy te nie tylko pomagają utrzymać wysoki poziom komfortu, ale także umożliwiają montaż optymalnych rozwiązań w całym domu.
Zobacz nasze rozwiązania
Zobacz, jak nasze rozwiązania podnoszące ciśnienie i odwadniające mogą zmienić Twój dom. Gama pomp do zimnej wody Grundfos została stworzona, aby uczynić domy klientów bardziej komfortowymi, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Pełny typoszereg oferuje najwyższej jakości rozwiązania wodne dla domów i ogrodów.
Zawsze wybieraj najlepszą pompę
Wybór odpowiedniej pompy do podnoszenia ciśnienia, wody gruntowej, instalacji drenażowych i podnoszenia ścieków jest prosty. Obejrzyj filmy, aby zobaczyć, jak Przewodnik firmy Grundfos dotyczący wyboru urządzeń do pracy z zimną wodą w gospdarstwach domowych, upraszcza codzienną pracę.
Pobierz kompletny poradnik lub zobacz, jak z niego skorzystać, aby znaleźć właściwy produkt do zastosowań związanych z podnoszeniem ciśnienia i drenażem.
Przeczytaj historie klientów na ten temat
Zastosowanie rozwiązania Grundfos zapewnia zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie komfortu i niezrównaną niezawodność. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
DOŁĄCZ DO 57 000 PROFESJONALISTÓW TAKICH JAK TY
Zarejestruj się, aby otrzymywać informacje o produktach, nowościach, szkoleniach i ciekawych wydarzeniach
Produkty i usługi
Grundfos oferuje szereg usług, abyś mógł w pełni poznać korzyści z Twojej inwestycji w pompy. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.