Zyskaj niezawodność dzięki domowym systemom grzewczym
Jeśli chodzi o domowe instalacje grzewcze, niezawodność jest najważniejsza. Niezawodne instalacje grzewcze gwarantują, że komfort domu pozostaje niezmieniony, ale wydajne pompy również to zapewniają. Pompy odpowiadają za 10% całkowitej energii elektrycznej na świecie, po prostu dlatego, że wiele z nich pracuje nieefektywnie. Dzięki rozwiązaniu o wysokiej sprawności, nie tylko przyniesiesz oszczędności swoim klientom, ale także zmniejszysz negatywny wpływ na środowisko.
Inteligentne ogrzewanie: podstawa komfortowego i energooszczędnego domu
Pompy obiegowe to serce instalacji grzewczej. Jeśli są niezawodne, energooszczędne i odpowiednio zwymiarowane, zapewniają właścicielom domów spokój i komfort.
Niezawodna instalacja grzewcza pomaga stworzyć ciepłą i przytulną atmosferę w pomieszczeniach mieszkalnych zarówno podczas mroźnej zimy, jak i chłodnego wiosennego poranka.
Schemat domowej instalacji grzewczej
Ilustracja: Instalacja grzewcza ze źródłem ciepła, systemem dystrybucji i odbiornikami ciepła
W większości instalacji grzewczych woda jest podstawowym medium transportującym ciepło ze źródła do poszczególnych części domu. Podgrzana woda przepływa przez odbiorniki, np. grzejniki lub pętle ogrzewania podłogowego, oddając ciepło do pomieszczeń mieszkalnych. Po przekazaniu ciepła, schłodzona woda wraca do źródła, gdzie zostaje ponownie podgrzana i wprowadzona do obiegu.
Przepływem kieruje system dystrybucji, w którym centralną rolę odgrywa pompa obiegowa. Tak jak ludzkie serce tłoczy krew do różnych części ciała, tak pompa obiegowa wymusza przepływ wody przez całą instalację grzewczą, zapewniając równomierne i efektywne dostarczanie ciepła wszędzie tam, gdzie jest ono potrzebne.
Instalacja grzewcza jest w stanie zapewnić komfort cieplny w sposób w pełni efektywny i zrównoważony wyłącznie wtedy, gdy wszystkie jej elementy zostaną odpowiednio zaprojektowane, zwymiarowane i uruchomione.
Oszczędność energii z właściwej perspektywy
Aby spojrzeć na oszczędność energii z odpowiedniej perspektywy, musimy przyjrzeć się liczbom.
Choć stara, działająca wciąż pompa może nadal spełniać swą rolę, zużywa potencjalnie aż do 17 razy więcej energii niż nowa pompa Grundfos.
Porównajmy, o ile mniej energii możemy zużyć wymieniając starą pompę UPS 25 60 180, pracującą na III biegu i zużywającą 84 W*, na nową pompę ALPHA2 25 60 180, pracującą w trybie AUTOADAPT o zużyciu 5 W*.
Obliczenia są wówczas proste. 84 podzielone przez 5 = 17.
Obniżenie poboru energii do 5 W jest możliwe dzięki wydajności pompy i jej eksploatacji w trybie regulacji proporcjonalno-ciśnieniowej.
Bardziej techniczne wyjaśnienie można znaleźć w poniższej kalkulacji. Instalacja grzewcza musi zapewnić 4,6 kW do ogrzania środkowego segmentu w zabudowie szeregowej z połowy lat 80. XX wieku*. Na zużycie energii wpływają oczywiście różne czynniki, takie jak izolacja, wymiary budynku i temperatura zewnętrzna. Do ogrzewania służą grzejniki o ΔT 20°C. Przepływ w instalacji można obliczyć ze wzoru:
V[kg/h] = Q[kW] / c[kWh/kgK] × ∆T[k] = 4,6 / 0,001163 × 20 = 202 kg/h ≅ 0,2 m3/h
Aby zapewnić wymagany przepływ, stara pompa UPS pracuje na III biegu (bieg III często znacznie przekracza potrzeby, ale jest często spotykany w instalacjach) i zużywa 84 W. Nowa ALPHA2 pracuje w trybie regulacji proporcjonalno-ciśnieniowej I, który w tym przykładzie może zapewnić wymagany przepływ. Zużywa tylko 5 W. Wróćmy do przykładu środkowego segmentu w zabudowie szeregowej z połowy lat 80. XX wieku i obliczmy oszczędności energii elektrycznej po wymianie pompy na nowy model ALPHA.
∆E[kWh] = (Pśredn.,UPS - Pśredn.,ALPHA)/1000 × T = (83,5 - 4,6)/1000 × 5000 = 394,5 kWh
∆ceny[PLN] = ∆E × u = 394,5 × 1,25 = 493 PLN
Koszt zakupu i montażu nowej pompy ALPHA wynosi ok. 1500-2000 PLN, co oznacza, że przy rocznych oszczędnościach w wysokości 493 PLN nowa pompa zarobiła na siebie w czasie około 4 lat. (Na podstawie średniej ceny energii elektrycznej wynoszącej 1,25 PLN za 1 kWh*).
Podsumowując, choć stara pompa może nadal dostarczać odpowiednią ilość ciepła do pomieszczeń i pozornie wszystko jest w porządku, to każdy dzień ogrzewania domu w ten sposób przynosi stratę energii i pieniędzy!
UWAGA: Ponieważ zapotrzebowanie na ogrzewanie nie ulega zmianie, nie uwzględniono tego w tych obliczeniach. Oczywiście pojawią się potencjalne korzyści w postaci sterowania temperaturą w pomieszczeniu (mniejsze wahania prowadzące do zmniejszenia zużycia energii), a także potencjalnie niższej temperatury powrotu do kotła (poprawia skraplanie prowadzące do mniejszego zużycia energii).
Dzięki aplikacji Grundfos GO, wymiana pompy obiegowej i idące za tym oszczędności są na wyciągnięcie ręki.
Zwiększ poziom komfortu i zyskaj oszczędność energii
Jesteś właścicielem domu? Poznaj korzyści płynące z wyboru pompy obiegowej firmy Grundfos.
Znajdź właściwą pompę obiegową
Wymiana pompy grzewczej na nową zmniejszy zużycie energii, pozwoli uzyskać wyższą wydajność oraz oszczędności energii i pieniędzy.
Mamy rozwiązanie na każde wyzwanie
Poniższe artykuły odnoszą się do typowych wyzwań związanych z problemami w instalacjach. Możesz skorzystać z zawartej w nich wiedzy praktycznej w celu oferowania swoim klientom lepszego sposobu na ogrzewanie.
Wymiana starej, energochłonnej pompy obiegowej na nową pompę o wysokiej efektywności energetycznej pozwala znacznie obniżyć zużycie energii w domu Twojego Klienta. Użyj naszego kalkulatora, by oszacować potencjalne oszczędności na rachunkach za prąd i ograniczenie emisji CO2.
Zobacz też:
200 milionów możliwości oszczędzania energii
Dowiedz się, skąd wynika 200 milionów możliwości zaoszczędzenia ekwiwalentu energetycznego w ramach rocznej produkcji energii elektrycznej w Portugalii.
Odblokuj nowe możliwości w zakresie energii
Poznaj naszą inicjatywę Explore NEXT. Dowiedz się, jak wspólnie z klientami wprowadzamy innowacje, aby odkrywać nowe możliwości w zakresie energii.
Zamień problemy z wodą na komfort i spokój ducha dzięki naszym rozwiązaniom
Większość gospodarstw domowych ma problemy z korzystaniem z wody, ale niewiele osób wie, że większość z nich pozwoli rozwiązać instalacja nowej pompy.
Zarejestruj się, aby otrzymywać informacje o produktach, nowościach, szkoleniach i ciekawych wydarzeniach
Przeczytaj historie klientów o zaletach tego zastosowania
Gdy Grundfos jest częścią rozwiązania, zyskujesz mniejsze zużycie energii, większy komfort i niezrównaną niezawodność działania dla swojej aplikacji. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Poszerz swoją wiedzę
Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.
Jak możemy pomóc?
Niezależnie od tego, czy chcesz kupić produkt, czy po prostu szukasz porady eksperta firmy Grundfos, z przyjemnością pomożemy Ci w pełni wykorzystać możliwości Twojego rozwiązania pompowego! Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami.