- Max. flöde
- 290 m³/h
- Vätsketemperatur
- 0 .. 90 °C
- Max. tryck
- 676 m
Förbättra din komfort med en dränkbar SP djupbrunnspump
Grundfos dränkbara SP djupbrunnspumpar är kända för sin höga effektivitet och driftsäkerhet. Serien erbjuder inte bara en pump, utan ett komplett dränkbart grundvattenpumpsystem som består av en SP-pump, en MS/MMS-motor tillverkad för att matcha pumpen, en särskild elektronisk motorskyddsenhet eller frekvensomformare och ett fjärrövervakningssystem. Ett komplett SP-pumpsystem säkerställer att din vattenförsörjningsapplikation fungerar pålitligt och ger dig full sinnesfrid.
Se vad kunderna säger om detta produktsortiment
När Grundfos ingår i lösningen får du minskad energiförbrukning, ökad komfort och oöverträffad driftsäkerhet. Läs våra kunders egna berättelser om hur de dragit nytta av Grundfos intelligenta och energieffektiva lösningar.
Bli expert på bara några klick
Spara värdefull tid i ditt dagliga arbete genom att förbättra dina kunskaper, ditt "know-how" och ditt företag med vår kunskaps och utbildningsportal ECADEMY.
Klicka på en kurs nedan för att starta utbildningen.
Är du intresserad av att förbättra dina produktkunskaper?
Läs mer om de senaste studierna kring pumpar och system, var du kan använda Grundfos pumplösningar och hur man kan uppnå bästa prestanda, eller sök efter specifikt utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.
Välj din produkt
Servicevideofilmer
Tjänster
Serviceerbjudanden under val, installation, drift och utbyte av pumpar.