- Max. flöde
- 354 m³/h
- Vätsketemperatur
- -25 .. 140 °C
- Max. tryck
- 92 m
- p max.
- 16 bar
Säkerställ driften i ditt system med en Grundfos TPD dubbelpump
Dubbelpumparna i TPD-serien tar driftsäkerheten till nästa nivå. Genom att integrera två pumpar i en är det ett kostnadseffektivt och platsbesparande alternativ för kritiska system för värme, kyla och luftkonditionering, där driftstopp inte är ett alternativ. Om ett fel inträffar i en pump finns alltid en reserv i standby-läge.
En viktig egenskap är den direktkopplade konstruktionen, vilket innebär att pumpen och motorn är separata enheter - vilket gör dem mindre känsliga för föroreningar i den pumpade vätskan jämfört med rotorpumpar. En backventil i det gemensamma utloppet förhindrar återströmning av den pumpade vätskan till den stillastående pumpen, medan den specialkonstruerade axeltätningskammaren är nyckeln till optimal vattencirkulation och längre livslängd på axeltätningen.
Anti-korrosiv ytbehandling och hög temperaturtolerans gör TPD till en av de mest hållbara och tillförlitliga dubbelpumparna för kritiska system.
Se hur kunderna kan dra nytta av denna produkt
När Grundfos ingår i lösningen får du minskad energiförbrukning, ökad komfort och oöverträffad driftsäkerhet. Läs våra kunders egna berättelser om hur de dragit nytta av Grundfos intelligenta och energieffektiva lösningar.
Bli expert på bara några klick
Spara värdefull tid i ditt dagliga arbete genom att förbättra dina kunskaper, ditt "know-how" och ditt företag med vår kunskaps- och utbildningsportal ECADEMY.
Klicka på en kurs nedan för att starta utbildningen.
Är du intresserad av att förbättra dina produktkunskaper?
Läs mer om de senaste studierna kring pumpar och system, var du kan använda Grundfos pumplösningar och hur man kan uppnå bästa prestanda, eller sök efter specifikt utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.
Få svar på dina frågor om denna produkt
Vi har samlat vanliga frågor och deras svar på ett ställe. Se de vanligaste frågorna nedan eller gå till Grundfos FAQ för en komplett lista med svar på frågor om våra produkter.
Bli expert på bara några klick
Spara värdefull tid i ditt dagliga arbete genom att förbättra dina kunskaper, ditt "know-how" och ditt företag med vår kunskaps- och utbildningsportal ECADEMY.
Klicka på en kurs nedan för att starta utbildningen.