- Max. flöde
- 1100 m³/h
- Vätsketemperatur
- -40 .. 140 °C
- Max. tryck
- 107 m
- p max.
- 25 bar
Grundfos TPE serie 1000, TPE2 anpassar sig till alla behov
TPE serie 1000, TPE2 är en intelligent, vertikal in-line pump som styrs av signaler från en extern givare. Oavsett vilken konfiguration eller styrmetod som används kan du räkna med en korrekt respons på systemets tryck, temperatur och flödesbehov - med upp till 50% mindre energiförbrukning jämfört med en konventionell pump. Bland de viktigaste egenskaperna finns en integrerad frekvensomformare, som säkerställer maximal verkningsgrad dygnet runt.
TPE-serien 1000, TPE2 har en direktkopplad konstruktion och specialkonstruerad axeltätningskammare, vilket minskar känsligheten mot föroreningar i den pumpade vätskan jämfört med rotorpumpar. Optimal vattencirkulation säkerställs också. Detta förklarar den mekaniska axeltätningens långa livslängd. TPE serie 1000, TPE2 är en robust och driftsäker pump med låg ljudnivå och idealisk för uppvärmning, kyla, luftkonditionering, fjärr- och industriapplikationer.
Se hur kunderna kan dra nytta av denna produkt
När Grundfos ingår i lösningen får du minskad energiförbrukning, ökad komfort och oöverträffad driftsäkerhet. Läs våra kunders egna berättelser om hur de dragit nytta av Grundfos intelligenta och energieffektiva lösningar.
Bli expert på bara några klick
Spara värdefull tid i ditt dagliga arbete genom att förbättra dina kunskaper, ditt "know-how" och ditt företag med vår kunskaps- och utbildningsportal ECADEMY.
Klicka på en kurs nedan för att starta utbildningen.
Är du intresserad av att förbättra dina produktkunskaper?
Läs mer om de senaste studierna kring pumpar och system, var du kan använda Grundfos pumplösningar och hur man kan uppnå bästa prestanda, eller sök efter specifikt utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.
Få svar på dina frågor om denna produkt
Vi har samlat vanliga frågor och deras svar på ett ställe. Se de vanligaste frågorna nedan eller gå till Grundfos FAQ för en komplett lista med svar på frågor om våra produkter.
Bli expert på bara några klick
Spara värdefull tid i ditt dagliga arbete genom att förbättra dina kunskaper, ditt "know-how" och ditt företag med vår kunskaps- och utbildningsportal ECADEMY.
Klicka på en kurs nedan för att starta utbildningen.
Servicevideofilmer
Ladda BIM-modeller
Serviceerbjudanden
Vad kan vi hjälpa dig med?
Grundfos erbjuder en mängd olika tjänster som utvecklats för att hjälpa dig att få ut mesta möjliga av din pumpinvestering. Kontakta oss för att få veta mer.