- Max. flöde
- 60 m³/h
- Vätsketemperatur
- -25 .. 120 °C
- Max. tryck
- 25 m
- p max.
- 10 bar
TPE2 (I) - En effektiv och energisnål in-line pump med varvtalsreglering som tillval
Den mycket effektiva och energisnåla TPE2 (I) pumpen i rostfritt stål levereras med en inbyggd frekvensomformare. Anslut den till en extern sensor och pumpen tar kontroll, vilket optimerar både systemtryck och flöde. Tack vare sin direktkopplade konstruktion är pumpen mindre känslig mot föroreningar i den pumpade vätskan, medan elektrostatbehandlingen skyddar ytorna mot korrosion. Denna robusta enhet är lämplig för många applikationer, inklusive cirkulation av tappvarmvatten samt vattenförsörjnings, värme- och kylsystem för hushåll, kommersiella byggnader och inom industrin.
Se hur kunderna kan dra nytta av denna produkt
När Grundfos ingår i lösningen får du minskad energiförbrukning, ökad komfort och oöverträffad driftsäkerhet. Läs våra kunders egna berättelser om hur de dragit nytta av Grundfos intelligenta och energieffektiva lösningar.
Bli expert på bara några klick
Spara värdefull tid i ditt dagliga arbete genom att förbättra dina kunskaper, ditt "know-how" och ditt företag med vår kunskaps- och utbildningsportal ECADEMY.
Klicka på en kurs nedan för att starta utbildningen.
Är du intresserad av att förbättra dina produktkunskaper?
Läs mer om de senaste studierna kring pumpar och system, var du kan använda Grundfos pumplösningar och hur man kan uppnå bästa prestanda, eller sök efter specifikt utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.
Få svar på dina frågor om denna produkt
Vi har samlat vanliga frågor och deras svar på ett ställe. Se de vanligaste frågorna nedan eller gå till Grundfos FAQ för en komplett lista med svar på frågor om våra produkter.
Bli expert på bara några klick
Spara värdefull tid i ditt dagliga arbete genom att förbättra dina kunskaper, ditt "know-how" och ditt företag med vår kunskaps- och utbildningsportal ECADEMY.
Klicka på en kurs nedan för att starta utbildningen.
Ladda BIM-modeller
Serviceerbjudanden
Vad kan vi hjälpa dig med?
Grundfos erbjuder en mängd olika tjänster som utvecklats för att hjälpa dig att få ut mesta möjliga av din pumpinvestering. Kontakta oss för att få veta mer.